La mesa giratoria permite la colocación de piezas sin tener en cuenta el tiempo de ciclo
El centro de la célula universal forma una mesa en H en cuyo centro se encuentra montado un robot de KUKA del modelo KR 6-2. Mediante la aplicación de la mesa giratoria, un dispositivo de soldadura se encuentra siempre en el proceso productivo, mientras que el segundo dispositivo es equipado por el operario sin tener en cuenta el tiempo de ciclo. En primer lugar, un operario coloca los componentes en el dispositivo de soldadura y arranca la instalación.
La mesa gira 180º el dispositivo, que ya está sujetado, por debajo del robot en su rango de soldadura. El KUKA KR 6-2, equipado con una antorcha Fronius CMT para soldadura con gas de protección, se desplaza hacia el dispositivo y suelda los componentes. A continuación, un segundo robot del modelo KR 210 R2700 extra, equipado con una pinza de robot servoneumática X 100 de Düring Schweißtechnik, se desplaza de nuevo al dispositivo y une los componentes mediante soldadura por puntos.