เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

Twee-stations positioneerder KP1-V2T

โพสิชั่นเนอร์สองตำแหน่ง KP1-V2T

โพสิชั่นเนอร์อัตโนมัติสองตำแหน่ง KP1-V2T ที่มีแกนหมุนหนึ่งแกนจะทำซ้ำการจัดวางตำแหน่งของชิ้นงานได้อย่างแม่นยำ โดยจะมีให้เลือกใช้งานในการบรรทุกน้ำหนักที่ 500, และ 1,000 กิโลกรัม


ข้อดีของโพสิชั่นเนอร์สองตำแหน่ง:

  • ผสมผสานแยกกันได้กับฐานปฏิบัติงาน:
    สามารถติดตั้งรูปแบบและขนาดที่แตกต่างกันของฐานปฏิบัติงานไว้บนโพสิชั่นเนอร์ได้โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบงาน
  • ความสูงโหลดตามหลักสรีรศาสตร์:
    ความสูงที่ต่ำของส่วนรองรับฐานปฏิบัติงานช่วยให้ความสูงในการแทรกตามหลักสรีระศาสตร์เป็นไปได้จริง มีจำหน่ายโครงยึดวางตั้งที่มีความสูง 200 มม. 300 มม. และ 400 มม. สำหรับน้ำหนักบรรทุก 1,000 กก. เพื่อทำให้สามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการส่วนบุคคลของคุณได้ 
  • ระบบการตรวจจับตำแหน่งอย่างปลอดภัย:
    ระบบการตรวจจับตำแหน่งที่ให้เลือกใช้ได้สามารถทำการบันทึกตำแหน่งการทำงานที่กำหนดของแกนหมุนหลักในเทคโนโลยีที่ปลอดภัยได้ สามารถใช้งานได้ถึงระดับความปลอดภัย SIL 3, ประเภท 4 หรือระดับสมรรถนะ E 
  • สมรรถนะในการเชื่อมที่สูง:
    เชื่อมได้สูงถึง 1,000 A ที่รอบการทำงาน 100 % 

ข้อมูลและข้อเท็จจริงทางเทคนิค

โพสิชั่นเนอร์ KP1-V2T500 D2080 KP1-V2T1000 D2370
น้ำหนักบรรทุกที่กำหนด ต่อด้าน 500 กก. 1,000 กก.
ความสูงสำหรับการโหลด 719 มม. 575 มม.
ช่วงการหมุนโดยมีแหล่งจ่ายพลังงาน - 185° / +5°  ± 185°
ช่วงการหมุนโดยไม่มีแหล่งจ่ายพลังงาน ± 185° ± 185°
ความสามารถในการทำซ้ำ 0.009° 0.0023°
เวลาในการหมุน (180°) 2.2 วินาที 3.0
เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมซ้อนกัน 2,040 มม. 2,370 มม.
  2,080 มม.
2,800 มม.
ขนาดที่แนะนำของพื้นที่ใช้สอยบนโต๊ะ 1,200 มม. x 800 มม. 1,600 มม. x 900 มม.
ตัวเลือก: กระแสไฟฟ้าในการเชื่อมแบบอัตรา (100% ED) 500 A / 1,000 A 500 A / 1,000 A
ตัวเลือก: กระแสไฟฟ้าในการเชื่อมแบบอัตรา (60% ED) 590 A / 1,180 A 590 A / 1,180 A