เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

โมดูลาร์หน่วยตัวขับแบบแกนเดียวที่มีเคาน์เตอร์แบริ่ง KP1-MDC

โมดูลาร์หน่วยตัวขับแบบแกนเดียว KP1-MDC จะประกอบด้วยตัวขับและเคาน์เตอร์แบริ่งที่มีเพลากลวง โดยจะช่วยให้สามารถดำเนินการโซลูชั่นที่เฉพาะเจาะจงกับลูกค้าได้อย่างง่ายดายและมีความยืดหยุ่น และจะมีให้เลือกใช้งานในการบรรทุกน้ำหนักที่ 500, 750, 1,000, 1,500, 2,000 และ 4,000 กิโลกรัม 


ข้อได้เปรียบของหน่วยตัวขับแบบแกนเดียว KP1-MDC:

  • การวางแผนที่ง่ายดาย: 
    KP1-MDC ทำให้การวางแผนง่ายขึ้น ด้วยความสูงในการสอดและรูปแบบการเจาะที่เหมือนกันถึง 1,500 กก.
  • การออกแบบเชิงโมดูล: 
    การออกแบบเชิงโมดูลของตัวกำหนดตำแหน่งทำให้การแก้ไขปัญหาของแต่ละบุคคลมีความยืดหยุ่นสูงสุด 
  • โครงสร้างที่ประหยัดเนื้อที่:
    ตัวกำหนดตำแหน่ง 1 แกน KP1-MDC เป็นหน่วยแบบโมดูลและกะทัดรัดพิเศษและเหมาะสำหรับโครงสร้างที่แคบ
  • หมุนไม่มีที่สิ้นสุด: 
    ด้วยการออกแบบให้หมุนได้ไม่สิ้นสุด ตัวกำหนดตำแหน่ง 1 แกน KP1-MDC สามารถกำหนดตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและใช้งานได้อย่างเต็มที่ในทุกตำแหน่งของแกน
  • ตำแหน่งการติดตั้งใดๆ: 
    ใช้ KP1-MDC ในการติดตั้งบนพื้น ผนัง ขอบ หรือเพดานโดยไม่มีข้อจำกัดด้านการทำงานหรือความแม่นยำ
  • เพลากลวงแบบผสานรวม: 
    เคาน์เตอร์แบริ่งผสานรวมกับเพลากลวง ในรุ่น KP1-MDC HW จะมีหน่วยตัวขับผ่านเพลากลวงที่ผสานรวมด้วย นอกจากนี้ยังป้อนสื่อได้โดยประหยัดเนื้อที่และน่าพึงพอใจ
  • การผสานรวมที่ง่ายดาย: 
    การชดเชความยาวที่ผสานรวมในเคาน์เตอร์แบริ่ง 5 มม. ทำให้สามารถชดเชยความคลาดเคลื่อนของส่วนรองรับเครื่องมือได้ 
  • หัวจับอิสระหุ้มฉนวนไฟฟ้า:
    หัวจับอิสระมีการหุ้มฉนวนไฟฟ้าตามมาตรฐาน จะทำการผสานรวมได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเชื่อมแบบแก๊สปกคลุม อีกทั้งยังเป็นการยืดอายุการใช้งานของตัวกำหนดตำแหน่งด้วย
  • ประสิทธิภาพในการเชื่อมสูง:
    เชื่อมได้สูงถึง 1000 A ที่รอบการทำงาน 100%

ข้อมูลและรุ่นของหน่วยตัวขับ


KP1-MDC500-2
KP1-MDC750-2
KP1-MDC1000-2
KP1-MDC1500-2
KP1-MDC2000 KP1-MDC4000  KP1-MDC250 HW  KP1-MDC500 HW KP1-MDC750 HW  KP1-MDC1000 HW 
น้ำหนักบรรทุกแบบอัตรา 500 kg 750 kg 1000 kg 1.500 kg
2.000 kg
4.000 kg
250 kg 500 kg
750 kg
1.000kg
ความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งซ้ำ

0,009°

0,009°

0,009°

0,009°

<±0,06 mm     
<±0,06 mm       
<±0,06mm            
<±0,06mm            
<±0,06mm             <±0,06 mm            
ช่วงการหมุนโดยมีแหล่งจ่ายพลังงาน +/–190° +/–190° +/–190° +/–190° +/–185° +/–185° +/–185°
+/–185°
+/–185°
+/–185°
ช่วงการหมุนโดยไม่มีแหล่งจ่ายพลังงาน ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีที่สิ้นสุด
ไม่มีที่สิ้นสุด
ไม่มีที่สิ้นสุด
ไม่มีที่สิ้นสุด
ระยะเวลาในการหมุน (180°/360°)
 2,5 s / 4,2 s
2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s 3,3 s / 5,8 s 3,8 s / 6,8 s 1,9 s / 3,4 s
2 s / 3,5 s
2,1 s / 3,6 s
2,3 s / 3,8 s
 ตัวเลือก: กระแสไฟฟ้าในการเชื่อมแบบอัตรา (100 % ED), หมุนไม่สิ้นสุด 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
ตัวเลือก: กระแสไฟฟ้าในการเชื่อมแบบอัตรา (60 % ED), หมุนไม่สิ้นสุด 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A
590 A / 1.180 A

คุณอาจสนใจ