![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-delta/kuka-robot_kr-delta-standard_keyvisual.jpg?rev=-1&w=1900&hash=C65B824BF41FBAD664B413D3CE47DECF)
เพิ่มความเร็วให้กระบวนการทำงานด้วยหุ่นยนต์ Delta รุ่นใหม่จาก KUKA เพื่อผลผลิตที่สูงขึ้น
ควบคุมทุกอย่างได้อย่างรวดเร็ว: นอกเหนือจากงานประเภทอื่น ๆ แล้ว KR 3 D1200 หุ่นยนต์ Delta รุ่นล่าสุดของ KUKA พิสูจน์ตัวเองให้เห็นแล้วว่าสามารถหยิบและวางอาหาร รวมถึงบรรทุกได้ถึง 6 กก. ซึ่งล้วนทำด้วยความเร็วสูงทั้งสิ้น
29 พฤศจิกายน 2565
พื้นที่ทำงานขนาดใหญ่ แต่ใช้พื้นที่ติดตั้งเพียงเล็กน้อย
หุ่นยนต์ความเร็วสูงเพื่อการทำงานที่เป็นอัตโนมัติมากยิ่งขึ้น
หุ่นยนต์ Delta รุ่นใหม่โดดเด่นด้วยความเร็วที่ไม่เคยทำได้มาก่อน เมื่อบรรทุกน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัมในรอบเวลาที่กำหนดสั้น ๆ (Adept Cycle) รอบการทำงานจะน้อยกว่า 0.32 วินาที เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการหยุดทำงาน หุ่นยนต์ Delta รุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างดีได้รับการออกแบบให้มีอัตราการบำรุงรักษาต่ำเป็นพิเศษ ระบบเกียร์แบบปิดที่มีการหล่อลื่นตลอดอายุการใช้งานและข้อต่อทรงกลมที่หล่อลื่นตนเองช่วยให้มั่นใจว่าหุ่นยนต์สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง การที่องค์ประกอบส่วนมากของหุ่นยนต์ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้มีน้ำหนักเบาและทนทานเป็นพิเศษ หุ่นยนต์จึงสร้างความประทับใจด้วยต้นทุนที่ต่ำลงสำหรับการดูแลและบำรุงรักษา อีกทั้งยังให้ผลผลิตสูงสุดอีกด้วย
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-delta/delta-secondary-packaging.jpg?rev=-1&w=1400&hash=A6516EB8C6AA66EF1965520B03AF30AE)
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมในรุ่น Hygienic Machine
หุ่นยนต์ KUKA DELTA รุ่นใหม่ช่วยจัดการกับอาหารและยาได้อย่างดีเยี่ยม หุ่นยนต์มีสารหล่อลื่น H1 ที่ปลอดภัยสำหรับอาหารตามมาตรฐาน ซึ่งเป็นสารหล่อลื่นที่เหมาะสำหรับการจัดการอาหารในพื้นที่การทำงานรอง ให้หุ่นยนต์ที่มีความสามารถเป็นผู้ดูแลผลิตภัณฑ์บรรจุหีบห่อแบบแห้ง เช่น ช็อกโกแลต ขนมปัง หรือขนมหวานโดยเฉพาะ ในส่วนของพื้นที่หลักในอุตสาหกรรมนี้ที่ต้องมีการสัมผัสกับวัตถุดิบโดยตรง “หุ่นยนต์ Delta รุ่นพี่” KR 3 D1200 HM (Hygienic Machine) ที่เปิดตัวในปี 2021 เหมาะสำหรับงานดังกล่าว KR DELTA ในรุ่น HM ช่วยรักษาสุขอนามัยได้อย่างดีเยี่ยม แม้ในสภาวะที่ละเอียดอ่อนที่สุด เช่น สภาวะที่พบในการแปรรูปเนื้อสัตว์หรือชีสดิบ
มีหุ่นยนต์ Delta สองรุ่นให้เลือก
![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-delta/kuka-robot_kr-delta-standard_keyvisual.jpg?rev=-1&w=1400&hash=493732A19D33C07759439BD5BB12139D)
ไม่ว่าจะหยิบหรือวาง แพ็คเกจซอฟต์แวร์ในตัวก็จะทำให้การใช้งานยืดหยุ่นมากขึ้น
ใครก็ตามที่ใช้หุ่นยนต์ KR 3 D1200 หลายเครื่องบนสายพานลำเลียง จะต้องประสานการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์เหล่านั้นอย่างเหมาะสม นอกจากเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างดีแล้ว คุณยังสามารถประสานการเคลื่อนไหวได้โดยใช้ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของ KUKA ทั้งสามได้อีกด้วย ซึ่งได้แก่ KUKA.ConveyorTech ช่วยให้การเคลื่อนไหวของสายพานลำเลียงสอดคล้องกัน KUKA.VisionTech ที่มาพร้อมกับกล้องในตัวเรือนมาตรฐาน IP 67 จะตรวจจับสินค้าและช่วยลดความยุ่งยากในการควบคุมคุณภาพ KUKA.PickControl ช่วยประสานงานหยิบและวางของหุ่นยนต์ต่าง ๆ และทำให้การบรรจุและการบรรจุลงหีบห่อมีประสิทธิผลมากขึ้น งานอัตโนมัติจะดำเนินไปอย่างง่ายดายและสะดวกสูงสุด เมื่อโซลูชันซอฟต์แวร์ทั้งสามทำงานร่วมกัน
KR 3 D1200 รุ่นใหม่สามารถสั่งซื้อได้แล้วในขณะนี้ และการส่งมอบหุ่นยนต์ชุดแรกมีกำหนดส่งท้ายปี