Välj din plats:

Land

KR CYBERTECH nano

Maximal prestanda med hög effekttäthet: De specialiserade processrobotarna i produktserien KR CYBERTECH nano är perfekt anpassade för att hantera mindre komponenter. Dessa mångsidiga robotar skapar ekonomiskt handlingsutrymme och minimerar investerings- och energikostnaderna.


Flexibla och prisvärda robotar för tillämpningar som hantering, svetsning, palletering och limning

Industrirobotarna i KR CYBERTECH nano-serien är optimerade för att hantera mindre komponenter och har nästan obegränsade användningsområden. Tack vare den mycket fina bärlastindelningen på 6, 8 och 10 kg går det enkelt att hitta exakt rätt robotmodell – detta ger effektivitetsvinster och optimal driftsekonomi. Alla robottyper i serien är perfekt anpassade till varandra.

  • ESD-skyddad

    Roboten är skyddad mot okontrollerad elektrostatisk upp- och urladdning (ESD) och är därmed rustad för säker hantering av känsliga elektroniska komponenter. 
  • Programvarutillägg

    Med digitala rörelselägen, så kallade ”Motion Modes”, går det enkelt att anpassa robotens prestanda direkt på robotstyrningen – t.ex. för att optimera dess noggrannhet eller hastighet.
  • Även lämpad för fuktiga och råa driftsmiljöer

    Grundaxlarna är skyddade mot damm och vatten (IP 65), handaxlarna är till och med utförda i IP 67.
  • Avsedd för kompakta celler

    Robotens slimmade design gör att den utnyttjar sitt utrymme även i mindre robotceller på ett optimalt sätt.

6 - 10 Bärlast i kg

1420 - 1840 Räckvidd i mm

Fördelar


Högsta precision

Industrirobotarna i KR CYBERTECH nano-serien har en repeternoggrannhet på 0,04 millimeter. Robotarna presterar maximalt även vid ett högt arbetstempo.

Slimmad och kompakt

Maxprestanda med få störande konturer: Våra nya robotar i denna serie är extremt kompakta, lätta och slimmade – och därför optimala för en lång rad användningsområden inom den industriella produktionen.

Maximalt fritt utrymme

Robotarna täcker in hittills outnyttjat arbetsutrymme: De överbryggar stora avstånd och har ett mycket stort arbetsområde bakåt samt lång räckvidd nedåt.

Valfritt monteringsläge

Industrirobotarna i KR CYBERTECH nano-serien kan monteras i golvet, på väggen, i taket eller i valfri vinkel – för att uppfylla alla slags kravprofiler oberoende av monteringsläge.

Superslimmad centralhand

Hanteringsrobotarna i KR CYBERTECH nano-serien har en mycket liten svängbasradie och en av de minsta centralhänderna i klassen. Med denna hand kommer våra robotar åt ställen som andra robotar inte når.

Maximal flexibilitet

Enkel integration av externa axlar via robotstyrningen. Här drar våra kunder nytta av det innovativa energiförsörjningskonceptet K-PIPE-ES.

En översikt över produktserien KR CYBERTECH nano

Industrirobotarna i KR CYBERTECH nano-serien är extremt kompakta och exakta.

Begär en offert eller få mer teknisk information om KR CYBERTECH nano

Begär offert Besök my.KUKA Marketplace

KR CYBERTECH nano (6 axlar) - tekniska data

Robotar
Nominell totallast
Max. räckvidd
Utförande omgivning
Datablad
KR 6 R1840-2
Nominell totallast
6 kg
Max. räckvidd
1840 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 6 kg
  • Max. räckvidd 1840 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv, Tak, Vägg, Vinkel
KR 8 R1620
Nominell totallast
8 kg
Max. räckvidd
1620 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 8 kg
  • Max. räckvidd 1620 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv, Tak, Vägg, Vinkel
KR 8 R1640-2
Nominell totallast
8 kg
Max. räckvidd
1640 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 8 kg
  • Max. räckvidd 1640 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv, Tak, Vägg, Vinkel
KR 10 R1420
Nominell totallast
10 kg
Max. räckvidd
1420 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 10 kg
  • Max. räckvidd 1420 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv, Tak, Vägg, Vinkel
KR 10 R1440-2
Nominell totallast
10 kg
Max. räckvidd
1440 mm
Utförande omgivning
Standard
Datablad
  • Nominell totallast 10 kg
  • Max. räckvidd 1440 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Standard
  • Monteringsläge(n): Golv, Tak, Vägg, Vinkel
KR 10 R1440-2 HO
Nominell totallast
10 kg
Max. räckvidd
1440 mm
Utförande omgivning
Food
Datablad
  • Nominell totallast 10 kg
  • Max. räckvidd 1440 mm
  • Utförande Standard
  • Utförande omgivning Food
  • Monteringsläge(n): Golv, Tak, Vägg, Vinkel
%x av %y robotar synliga