![](/-/media/kuka-corporate/images/products/robots/kr-cybertech/cybertech-arc.jpg?rev=b4091c99790947e0930d361ae2d1ec72&w=1900&hash=E31C6056A4CC14089D9C9F791043FEC2)
KR CYBERTECH ARC
De nya industrirobotarna i KR CYBERTECH ARC-produktserien utmärker sig genom sin mycket höga precision och optimala prestanda. Denna underhållssnåla serie ger dig mycket låga underhållskostnader.
Industrirobotarna i KR CYBERTECH ARC-produktserien är specialiserade processrobotar för banapplikationer som t.ex. bågsvetsning samt lim- och tätningsapplicering. De kan styras med styrningarna KR C4 och KR C4 extended.
KR CYBERTECH ARC (6 axlar) - tekniska data
Robotar
Nominell totallast
Max. räckvidd
Utförande omgivning
Nedladdningar
KR 8 R2100-2 arc HW
Nominell totallast
8 kg
Max. räckvidd
2101 mm
Utförande omgivning
Standard
Nedladdningar
- Nominell totallast 8 kg
- Max. räckvidd 2101 mm
- Utförande Hollow Wrist
- Utförande omgivning Standard
- Monteringsläge(n): Golv, Tak, Vägg, Vinkel
- Kapslingsklass IP 54, IP 65
- Nedladdningar PDF
- Styrning
- Datablad KUKA Marketplace
%x av %y robotar synliga