Välj din plats:

Plats

Lasersvetsning

Från biltillverkning till flyg- och rymdteknik – användningsområdena för lasersvetsning är flera. De avgörande fördelarna med processen är dess höga svetshastighet och den låga värmetillförseln.


Lasersvetsning: Vad döljer sig bakom den titeln?

Lasersvetsning är en sammanfogningsprocess med fokuserad laserstråle och som används inom många branscher tack vare dess höga precision. Energin för svetsning genereras av en laser med hög effekt. I robottillämpningar styrs laserstrålen med hög energi vanligtvis till bearbetningsplatsen med hjälp av flexibla optiska fibrer. Där fokuseras lasereffekten med hjälp av en optik på en liten fokalpunkt. Den höga energitätheten som uppstår smälter arbetsstycket och svetsar samman komponenterna. 

Processen lämpar sig för för material och komponenter som ska svetsas i hög hastighet med en smal svetsfog och låg termisk distorsion. Lasersvetsning används därför för högprecisionstillämpningar inom många olika branscher, t.ex. inom fordonsbranschen, flyg- och rymdbranschen eller inom medicinteknik.

KUKA erbjuder ett brett utbud av laserteknik

Laserteknik används hos KUKA för lasersvetsning, laserskärning, laserlödning och ytbeläggning med laser av många olika material.

Allt från samma leverantör – KUKA

Perfekt utrustad för ekonomisk lasersvetsning

Kortare produktlevnadscykler blir allt vanligare epoken för Industrie 4.0. Våra robotar och förkonfigurerade celler är idealiska för en dynamisk produktionsmiljö och kan både ställas in och ändras på mycket kort tid.

Optimalt anpassade och individuella komponenter

Med den teknikspecifika programvaran KUKA.LaserTech erbjuder KUKA en skräddarsydd lösning för robotbaserade lasertillämpningar. Dessutom erbjuder vi komponenter som är specialanpassade för lasertillämpningar, från robotar till förkonfigurerade svetsceller, och ett brett utbud av periferiutrustning för robotar.

  • Kringutrustning för robotar

    Komplettera din automatiseringslösning med rätt kringutrustning. Här kan du välja bland en mängd olika utföranden. 
    Läs mer.
  • Laseroptiktyper

    Från svetsoptik och pulveroptik till svetshuvud: Vi erbjuder alla komponenter som krävs för lasersvetsning.

    Läs mer.
  • Laserskärningsportal

    Tack vare sin enastående dynamik lämpar sig vår laserskärningsportal KUKA KR70 LP särskilt för laserskärning av komplexa komponenter.
    Läs mer.
  • KUKA.LaserTech

    Med den här programvaran går det snabbt och enkelt att programmera och driftsätta tillämpningar inom lasersvetsning och laserskärning.

    Läs mer.

Exakt precision och maximal variation

Jämfört med den konventionella svetsprocessen erbjuder den innovativa svetsprocessen med laserstråle framför allt följande:

Fördelar


Låga styckkostnader

tack vare höga processhastigheter och reducerat efterarbete

Hög tillförlitlighet

genom kontaktlösa och kraftfria processer och ett slitagefritt verktyg

Strålande kvalitet

tack vare den låga värmetillförseln och den exakta regleringen av lasereffekten 

Nya materialkombinationer

Koppar-koppar, koppar-aluminium

Hög hållfasthet

tack vare stora svetsdjup

Bred tillämpning

Processens mångsidiga användbarhet i din produktion

Svetsning med laser: de två mest kraftfulla processerna

Vid lasersvetsning kan svetsfogens form och kvalitet varieras och därmed anpassas efter uppgiften. Följande tekniska processer används ofta vid lasersvetsning:

Vilka material kan sammanfogas med hjälp av lasersvetsning?

Med lasersvetsning kan man sammanfoga ett stort antal material. Stål och aluminium svetsas ofta i processen. Men även kopparförband, koppar-koppar och koppar-aluminium, som ofta behövs vid batteritillverkning, kan svetsas med de senaste laserstrålkällorna och anpassade våglängder, t.ex. i det gröna eller blå spektrumet.

För att skydda komponentens svetsyta mot oxidation under lasersvetsning tillsätts skyddsgasen argon eller helium under processen.

Ställ om din produktion till lasersvetsmetoden

Tillsammans hittar vi det rätta konceptet.

Ytbeläggning med laser

KUKA erbjuder individuella lösningar och anpassad produktionsteknik för ytbeläggning med laser.

Läs mer om våra automationslösningar inom olika branscher