Välj din plats:

Plats

KUKA omniMove

KUKA omniMove är vår transportplattform för tunga laster. Du får dem enkelt i rätt position – i trånga utrymmen och med millimeterprecision. KUKA omniMove erbjuder dessutom stor rörelsefrihet och styrs enkelt via fjärrkontroll.


KUKA omniMove: självständig och extremt flexibel

Kör bara in under och lyft: KUKA omniMove, den mobila plattformen för tunga laster, förflyttar XXL-lasterna utan problem. KUKA omniMove styrs manuellt, men kan även röra sig autonomt. Trots dess enorma storlek och höga bärlast rör den sig säkert och nästan helt oberoende. Det går även att välja till en oberoende energiförsörjning.

Tack vare de specialutvecklade hjulen kan den mobila plattformen för tunga laster röra sig i alla riktningar – även från stillastående läge. Det sofistikerade navigeringssystemet KUKA.NavigationSolution möjliggör autonom manövrering utan särskilda golvmarkeringar och risk för kollision. Ett modulsystem gör att storlek, bredd och längd på KUKA omniMove kan anpassas fritt – helt enligt dina individuella krav.

Mecanum-hjul för maximal rörlighet

Det specialutvecklade drivsystemet KUKA omniMove baserat på Mecanum-hjulet gör att KUKA omniMove kan förflyttas i alla riktningar. Hjulen, som består av separata, tunnformiga rullar, rör sig oberoende av varandra. Det gör att KUKA omniMove från stillastående läge kan förflytta sig linjärt och rotatoriskt även i trånga utrymmen. Därför förflyttar den sig både tids- och platseffektivt i alla riktningar.

Fördelarna med KUKA omniMove

Kraftfull

Beroende på fordonstyp förflyttar KUKA omniMove även de allra tyngsta komponenterna i XXL-format på ett säkert och bekvämt sätt. Den kan hantera bärlaster på upp till 90 ton och, i det största utförandet, med en längd på upp till 30 meter.

Exakt

KUKA omniMove förflyttar även enorma bärlaster med en exakthet på +/- 3 mm utan kontakt.

Modulär

Vi utformar den optimala lösningen för dig. Du kan välja mellan tio olika fordonstyper som vi sedan anpassar efter dig med individuella tillvalspaket och moduler – helt efter dina krav och önskemål.

KUKA omniMove transporterar flygplansdelar på Premium Aerotec i Augsburg. Bildkälla: Premium Aerotec

Se KUKA omniMove i användning

Här kan du se alla funktioner och fördelar med KUKA omniMove, vår mobila plattform för tunga laster.

KUKA omniMove i arbete på din anläggning

Vårt modulära system ger ett stort antal användningsmöjligheter för KUKA omniMove.

  • KUKA omniMove: extra lång i storlek XL

Är dina komponenter extremt långa och extra breda? Med vår mobila plattform för tunga laster kan du koppla ihop flera fordon till en enda omniMove. Det gör att du kan förflytta komponenter på över 30 meter utan några problem. Det är även lätt att lägga till en extra fjädring och LED-strålkastare.

  • KUKA omniMove med lyftspindel

Du kan välja till elektriska lyftspindlar eller lyftbord till din plattform för tunga laster. Det gör att KUKA omniMove själv kan lyfta lasterna.

  • Energiförsörjning 

Den oberoende energiförsörjningen via högpresterande batterier och modern trådlös teknik gör att KUKA omniMove kan röra sig fritt.

KUKA omniMove kan anpassas för att motsvara kraven i just din produktion. Bild: KUKA

KUKA omniMove kan utökas med extrafunktioner:

  • Navigeringsfunktioner
  • Batterihantering
  • Lastfunktioner
  • Säkerhetsfunktioner

 

Kontakta oss direkt för mer information – tillsammans skapar vi den perfekta lösningen för dig.