Välj din plats:

Land

Metaalbewerkingen automatiseren

Automatisering i metallindustrin

Metallindustrin är en av världens mest mångsidiga branscher och den lämpar sig därför utmärkt för robotbaserade automatiseringslösningar. Den kräver perfektion in i minsta detalj och hög prestanda under svåra och tidvis extrema driftsförhållanden. Med lösningar från KUKA kommer du till rätta med dessa krav med varaktig framgång och mätbar effektivitet.


KUKA och metallindustri: ett framgångsrikt samarbete 

Allmänindustrin, underleverantörer inom fordonsindustrin eller gjuteri- och smidesindustrin: Metallindustrins många sidor gör den till en av marknadens mest krävande branscher. Med vår mångåriga erfarenhet kan vi serva hela spektret – och erbjuda alla områden skräddarsydda lösningar för mer effektiva processer inom metallbearbetningen. 

Exempel på kunnande för alla grenar av metallindustrin

De senaste åren har vi kunnat fastställa ett stigande behov av automatiseringslösningar inom allmänindustrin och vi reagerade snabbt: Våra celler och automatiseringslösningar ersätter gradvis manuella eller mindre flexibla automatiserade processer. Dessutom erbjuder vi innovativa tillverkningsmetoder som friktionssvetsning, friktionsomrörningssvetsning eller magnetarc-svetsning. Dessa metoder ger högkvalitativ sammanfogning av nya material, t.ex. aluminium och koppar i kablar.

Metaalbewerking
Automatiserade processer för tunga arbeten inom metallindustrin: friktionsomrörningssvetsning med KR QUANTEC.

Industri 4.0 och de nya kraven inom gjuteriindustrin

Kraven på detaljnivån och precisionen vid aluminiumgjutning har ökat. Inte minst med hänsyn till Industri 4.0 efterfrågas hela tiden nya koncept för en intelligentare tillverkning. I gjuteriindustrin  utmärks våra automatiseringslösningar framförallt av våra sammankopplade styrsystem, en effektiv gjutprocess och konfigurerbara celler. Vi erbjuder allt för gjutprocessen – från automatiserad kärntillverkning, kärnhantering och - bearbetning från gjutmaskinerna ända till efterbearbetningen. Det inkluderar framför allt avgradning, sågning, borrning och  fräsning .

 

Att KUKAs lösningar hjälper företag att effektivisera sina gjutprocesser avsevärt visar till exempel vårt samarbete med KSM Castings. Företaget tillverkar växellådshus åt fordonstillverkare i USA och drar extremt stor fördel av en ny, dubbel gjuterilinje från KUKA. Tillverkningshastigheten för gjutdelar av aluminium ökade på så sätt avsevärt hos KSM Castings.

Metaalbewerking
En robot för extrema förhållanden: KR QUANTEC nano F exclusive är perfekt lämpad för krävande uppgifter inom metallindustrin.

Framtidsorienterade lösningar för metallindustrin

Som pionjär inom robotbaserade automatiseringslösningar och Industri 4.0 har vi tillgång till lämpliga processer, tekniker och produkter för att leverera högsta kvalitet inom alla användningsområden:

  • KUKA erbjuder ett brett utbud av industrirobotar som är anpassade till de mycket krävande uppgifterna i metallindustrin, till exempel smidning vid temperaturer på över 1 250 grader Celsius. Många av våra robotmodeller finns även att få i specialutföranden, till exempel för extra varma eller våta miljöer.
  • Flexibla produktionsceller såsom den förtillverkade och driftklara robotcellen KUKA flexibleCELL laser kan du enkelt uppnå en exakt automatisering av din produktion. 
  • Våra ready2-solutions gör det möjligt även för små och medelstora företag att åtnjuta fördelarna med automatisering. De omfattar maskinvara anpassad till varandra, såsom brännare, trådmatning och strömkälla för svetsning. De inkluderade programvarupaketen säkerställer att varje anläggning uppnår optimala resultat vid helt självständigt arbete.
     

Vi erbjuder högteknologiska produkter som på ett optimalt sätt kompletterar personalens arbete. Med vår helhetsblick på värdekedjan hjälper vi dig att utnyttja fler automatiseringslösningar – och stärker permanent din konkurrenskraft.

 

KUKA strävar efter att erbjuda alla kunder lösningar som arbetar med millimeterprecision. Innovativ programvaruteknik som ArcTech eller SeamTechFinding möjliggör snabb konfiguration och utvärdering av svetsfogar och data.

KR 1000 titan: vårt kraftpaket för metallindustrin

Som gjord för metallindustrin: KUKA tunglastroboten KR 1000 titan.

Hitta integratör i närheten