KUKA-robotar revolutionerar båtbyggnad: MAMBO är den första båten som byggts med en 3D-printer
Iögonfallande blå och lätt: Två kännetecken för MAMBO – den första båten som tillverkats med 3D-printing av glasfibermaterial applicerat av KR QUANTEC-robotar. Med detta projekt har det italienska startupföretaget Moi Composites satt en ny standard inom båtbyggnad och blivit unika på kuppen.
den 17 december 2020

Automatiserad 3D-printing inom båtbyggnad

Glasfiberbåten tar form med hjälp av KUKA
Alla enskilda delar i MAMBO är tillverkade av glasfiber, 3D-printade med Moi Composites patenterade CFM-process, ”Continuous Fiber Manufacturing”. Denna nyutvecklade 3D-printingprocess börjar som tredimensionell modell som bearbetas i en programvara och sedan byggs upp med robotar som KR QUANTEC. KR QUANTEC bearbetar de ändlösa fibrerna som är impregnerade med duroplastisk harts.
CFM gör dels att konstruktören kan spara in på onödig vikt. Och processen gör det även möjligt att printa en kärna som gör båten stabilare. Tekniken erbjuder ytterligare fördelar: Härdning i realtid utan behov av särskilda formar. Detta sänker kostnaderna och höjer vinstmarginalen för det producerande företaget även vid små serier – som till och med kan avvika från varandra.

Vi har tillverkat en båt med 3D-printing för att alla ska kunna uppleva havet på sitt eget sätt. Moi utökar designmöjligheterna genom att skapa en unik båt precis som beställaren vill att den ska se ut.