KUKA 로봇이 조선 혁명을 일으킵니다: 3D 프린터로 제작된 최초의 보트 MAMBO
파란색, 가벼움: 이는 KR QUANTEC 로봇이 3D 프린트로 제작한 유리 섬유 소재의 첫 번째 보트 MAMBO의 특징입니다. 이탈리아의 스타트업 기업 Moi Composites는 이 보트로 새로운 조선 기준을 제시합니다.
2020년 12월 17일

조선 분야의 자동화된 3D 프린트

KUKA의 제품으로 유리섬유 보트의 모양을 만듭니다
MAMBO의 모든 개별 부품은 유리섬유로 제작되었습니다. 이는 Moi Composites가 특허를 받은 “연속 섬유 제조(Continuous Fiber Manufacturing, CFM)” 기법으로 3D 프린팅되었습니다. 이 새로운 3D 프린팅 프로세스는 3차원 모델로 시작합니다. 이는 소프트웨어로 처리하고 KR QUANTEC과 같은 로봇으로 실현합니다. KR QUANTEC은 이와 같이 열경화성 수지가 침투된 연속 섬유를 처리합니다.
CFM을 이용해 불필요한 무게를 줄일 수 있습니다. 또한 보트를 안정적으로 만드는 중심부를 프린팅할 수 있습니다. 이 기술은 다른 장점도 제공합니다: 특정 형태를 만들지 않고 실시간 경화. 이를 통해 작은 배치, 심지어 다양한 배치에서도 기업의 손익분기점과 비용이 낮아질 수 있습니다.

“모든 사람에게 바다를 개인적으로 경험할 기회를 주고 싶어 3D 프린팅 보트를 제작했습니다. Moi는 고객의 요청에 맞는 고객만의 보트를 만들어 다양한 디자인을 창조합니다.”