![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/opsira/opsira_lichtmessung.jpg?rev=-1&w=1900&hash=45E2EFB4C53294FE5D137681AEE00636)
Opsira GmbH konstruerar innovativa goniofotometrar med hjälp av robotar från KUKA
Den flerfunktionella fotometriapparaten ”robogonio”: Med den är opsira GmbH med säte i Weingarten på marknaden sedan cirka tre år
Robogonio – en syntes av orden robot och goniofotometer – mäter den vinkelberoende ljusstyrkefördelningen från en ljuskälla eller lampa och förenar på så sätt fördelarna från industrirobotteknik och modern fotometri. Sedan 1999 ser sig opsira som helserviceleverantör åt optik- och belysningsbranschen och sysselsätter numera 16 medarbetare. Med ”robogonio” förstärker opsira affärsområdet för mätsystem.
Ökade krav goniofotometrar
Goniofotometrar räknas som den grundläggande mätmetoden inom ljusteknik och används nu sedan mer än 100 år. Det traditionella konstruktionssättet omfattar den mekaniska goniometeruppbyggnaden med en horisontell och en vertikal axel som vrider testobjektet (t.ex. en främre bilstrålkastare) samt en fotometer som mäter ljusstyrkan. Under de gångna åren har kraven på goniofotometrar skärpts på grund av komplexare och kompaktare ljustekniska system men även på grund av kraftfullare verktyg för optikdesign.
”Robogonio” förenar olika goniometertyper
Med ”robogonio” förstärker opsira affärsområdet för mätsystem. Därvid satsar opsira på användning av olika KUKA-robotar i alla storlekar. På så sätt kan små LED-lampor, bilstrålkastare, signaler för vägtrafiken som trafikljus och signaler vid järnvägsövergångar till ljussignaler vid start- och landningsbanor på flygplatser mätas exakt. Medan traditionella goniofotometrar har en mycket begränsad användbarhet, och olika maskiner och kontrollmetoder behövs för mätning på korta och långa avstånd, förenar ”robogonio” fördelarna hos olika konventionella goniometertyper.
KUKA-robotar från lättviktare till tunglastare
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/opsira/opsira_lichtmessung_2.jpg?rev=-1&w=1400&hash=A771E570644212EDCF144A7647A8E39C)
Enastående repeternoggrannhet och hastighet
Så kan den snabbt anpassas till aktuella marknadstrender och flexibelt bidra till att skapa dem. Lika flexibel är användningen av ”robogonio” i en lokal, ett laboratorium eller en produktionshall: Dess vridpunkt kan väljas fritt i rummet, och den kan installeras såväl horisontellt som vertikalt.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/opsira/opsira_led_linienleuchte.jpg?rev=-1&w=1400&hash=7730A2951E7546FF58596EBC1CDCE911)
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)