Vyberte si svoje miesto:

Štát

Autonomní mobilní robotika (AMR)

KUKA nabízí širokou škálu mobilní robotiky, která pokrývá celý hodnotový řetězec a dokonale splňuje požadavky intralogistiky a výroby v novém propojeném průmyslovém odvětví.


Budoucnost robotiky je mobilní a autonomní

Díky pokročilé technologii senzorů, programování No-Code a také nejmodernější technologii baterií a vyšší hustotě energie dokáže autonomní mobilní robotika navigovat samostatně, spolehlivě detekovat překážky, vyhýbat se jim a vytvářet alternativní trasy. Aby byl zajištěn trvale stabilní provoz našich mobilních robotů, jsou všechna vozidla KUKA vybavena nejmodernějšími lithium-iontovými bateriemi, které jsou nepřetržitě k dispozici v režimu indukčního nabíjení. Výsledek: Nepřetržitý provoz a 99% dostupnost.

Tato neomezená mobilita otevírá zcela nové oblasti použití pro robotiku. Používá se v různých průmyslových odvětvích včetně skladování, výroby, zdravotnictví a maloobchodu.

Bezpečnost a programování No-Code pro bezbariérovou plynulost výroby

Vysoká flexibilita: Propojení libovolného počtu autonomních mobilních robotů, bezproblémová integrace do stávajícího provozu a rychlejší přizpůsobení se potřebám zákazníků nebo změnám produktů

KUKA přináší pohyb do vaší výroby: Portfolio AMR

eBook: Jednoduchá automatizace pomocí AMR

V e-knize najdete komplexní informace o hardwarových a softwarových produktech vyvinutých společností KUKA v oblasti autonomních mobilních robotů (AMR). Poukazuje na požadavky, výzvy a výhody automatizace intralogistiky a výroby pomocí mobilních robotů. Elektronická kniha také porovnává různé metody přepravy zboží a zdůrazňuje příslušné výhody a nevýhody - od ruční manipulace, přes pásové dopravníky a vysokozdvižné vozíky až po automatizovaně řízená vozidla (AGV) a autonomní mobilní roboty (AMR).
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Vzepřete se nedostatku kvalifikované pracovní síly a rostoucím nákladům ve vaší intralogistice s našimi autonomními mobilními roboty!

Get the Link
Inteligentní systémy z jednoho zdroje

Naše autonomní roboty jsou navrženy a vyrobeny pomocí nejnovějších technologií a inovativních funkcí, aby splňovaly nejvyšší standardy výkonu, spolehlivosti a bezpečnosti. Naše portfolio automatizace zahrnuje sériové produkty pro průmysl, které splňují různé specifické požadavky. Vysoké standardy kvality, které jsme v této oblasti stanovili, přenášíme také přímo na AMR. Díky našim rozsáhlým zkušenostem a specializovanému know-how dokážeme vyvinout i cílené koncepty pro vaše úkoly v této oblasti.

Vaše výhody při použití autonomní mobilní robotiky od KUKA:

  • Všestranné portfolio

    • Autonomní mobilní plošiny
    • Mobilní manipulátory
    • Řešení pro HRC
    • Všechny třídy nosnosti
    • Pro aplikace v čistém prostoru
    • Technologie pohonu: všesměrový, diferenciální
    • Standardizovaná a zákaznicky specifická řešení
  • Autonomní továrna

    • Hybridní a volná navigace: metodou SLAM a pomocí QR kódů
    • Řešení No-Code s umělou inteligencí
    • Správa vozového/strojního parku celého dopravního systému
    • Snadná integrace do stávající výroby: Kompatibilní s VDA/VDMA-5050
  • Globální univerzální servis

    • Zákaznická podpora 7/24/365
    • Široké portfolio e-služeb
    • Globální síť partnerů
    • Studie proveditelnosti, testovací nastavení
    • Virtuální simulace
    • Programovací služby
    • Školení zaměstnanců na místě nebo digitálně
  • Vysoká bezpečnost

    • AMR splňuje požadavky různých národních a mezinárodních bezpečnostních norem pro zařízení internetu věcí
    • Systém HRC testovaný společností TÜV (robotika, chapadla)
    • Certifikace pro čisté prostory ISO 3
    • Ochrana před elektrostatickými výboji (ESD) podle ISO 61340-5-1 a ANSI ESD S20.20
    • IP 54: Ochrana proti stříkající vodě a prachu

360° podpora: Od prvního nápadu až po upgrade


Studie proveditelnosti

Posouzení praktické proveditelnosti projektu na základě důkladné analýzy následujících faktorů: technická proveditelnost, požadavky na zdroje, právní aspekty a ekonomická rentabilita.

→ Kontaktovat odborníky KUKA

Testovací nastavení

Koncepce, vývoj a provádění testovacích nastavení k identifikaci potenciálních slabých míst nebo potenciálu pro zlepšení.

→ Kontaktovat odborníky KUKA

Síť certifikovaných systémových partnerů

Naše globální síť certifikovaných systémových partnerů je rozšířena po celém světě a nabízí know-how v oblasti autonomních mobilních robotů. Poskytneme vám spolehlivou podporu pro každý úkol automatizace.

Vyhledat vhodného systémového partnera

Koncepty služeb na míru

Naše služba: od plánování a výběru správných řešení mobilní robotiky přes simulaci a plynulé uvedení do provozu, stejně jako efektivní provoz ve skladu nebo výrobě až po generální opravy a modernizaci celého systému vozového/strojního parku.

Všechny služby na zákaznickém portálu my.KUKA

Jste připraveni zažít naše autonomní mobilní roboty zblízka?

Profitujte z mnohaletého know-how, inovací podle nejmodernějších technologií a nepřetržitého komplexního a spolehlivého zákaznického servisu. Domluvte si schůzku na místě nebo online ještě dnes.

Webový seminář

Objevte skutečný potenciál autonomní mobilní robotiky pro vaše podnikání!