Vyberte si svoje miesto:

Miesto

KUKA Invictus

Silné, rychlé a přesné: Stroje pro svařování třením pro střední až velké díly přesvědčují pěchovací silou až 1500 kN - a svou enormní všestranností. 


Vysoká výkonnost a mnohostranná použitelnost 

Výrobková řada KUKA Invictus přesvědčuje stroji pro svařování třením ve středním rozsahu pěchovací síly do 1500 kN. Byla vyvinuta podle nejnovějších aspektů pro širokou škálu aplikací a je založena na důsledném přístupu k modularizaci. Je proto zvláště vhodná pro velké svařovací průřezy s vysokou pěchovací silou a vysokým točivým momentem

Přehled odvětví a aplikací

S modelem Invictus lze dobýt nové trhy díky vysoké pěchovací síle a vysokému točivému momentu:

Výhody trecej zváračky KUKA Genius

  • Einfache Bedienung

    Jednoduchá a ergonomická obsluha

    Výsledkom nového vývoja je stroj so zlepšeným prístupom, ľahkými dverami a veľkým pracovným priestorom. Zváračka sa obsluhuje intuitívne pomocou dotykového panela s modernou grafickou ovládacou plochou.
  • Genauigkeit

    Maximálna presnosť

    Mimoriadne vysoká presnosť a kvalita zvárania sú v prípade KUKA Genius dosahované pomocou presných ložiskových technológií, predopnutých valivých vedení a lôžka stroja s optimálnym napnutím. 
  • Individuelle Komplettlösung

    Individuálne kompletné riešenie

    Vďaka premyslenému hydraulickému systému, rôznym riešeniam pohonu v rôznych výkonových triedach a veľmi veľkému rozsahu počtu otáčok je Genius skutočne univerzálnym strojom, pomocou ktorého možno pokryť rozmanité spektrum konštrukčných dielov.

  • Servicefreundlichkeit

    Jednoduchý servis a nenáročná údržba

    KUKA Genius boduje dlhými intervalmi mazania a robustnými komponentmi, medzi ktoré patrí priamy pohon, ktorý v maximálnej miere nepodlieha opotrebeniu. Veľkoryso dimenzované dvere pre ovládanie a údržbu navyše umožňujú optimálny prístup.

Výhody trecej zváračky KUKA Genius

  • Einfache Installation

    Jednoduchá Inštalácia...

    KUKA Genius predstavuje tzv. Plug & Play riešenie. Vďaka tomu, že nie sú potrebné externé rozvodné skrine, je jej inštalácia rýchla a možno ju premiestniť s minimálnou námahou.
  • ...na malom priestore

    S potrebnou plochou len 12m² patrí KUKA Genius k najkompaktnejším strojom vo svojom rozsahu výkonu a zaručuje najlepšie možné využitie dostupnej podlahovej plochy.
  • Priemysel 4.0

    Rozsiahle snímače monitorujú stav stroja a kompletný proces zvárania. Údaje pre vyhodnocovanie v cloude sú poskytované prostredníctvom štandardizovaných rozhraní a zaručujú vyššiu produktivitu a transparentnosť údajov
    Priemysel 4.0 SmartProduction

KUKA Invictus 150: Nová definice rozmanitosti

Modulární KUKA Invictus 150 pokrývá až šest modelů strojů pro svařování třením a běžné aplikace pro vás přivádí na vyšší úroveň výkonu. Je dimenzován na pěchovací sílu 77 až 1500 kN. Díky tomu je vysoce hospodárný, protože pokrývá širokou škálu dílů a dokonce nahrazuje speciální stroje jako RS 120 HS nebo RS 300 HS. Díky funkci „Viper-Drive“ dokáže coby stroj s přímým pohonem simulovat setrvačníkové procesy

Stroj pro svařování třením KUKA Invictus 150 pokrývá až šest strojů RS

Podrobnosti o KUKA Genius

  • Najlepší prístup

    Jednoduchý prístup - Veľkoryso dimenzované dvere pre ovládanie a údržbu umožňujú optimálny prístup zhoda a z prednej strany stroja.
  • Ovládací panel s jednoduchou obsluhou

    Ovládať stroj Genius sa vďaka dotykovej obrazovke s prehľadne usporiadaným vedením prostredníctvom menu možno naučiť rýchlo a intuitívne. Digitálna príručka na ovládanie s funkciou vyhľadávania a plán údržby ďalej zvyšujú jednoduchosť ovládania. 
  • Konštrukcia orientovaná na prepravu

    Plug & Play - Integrácia hydraulického a elektrického systému zmenšuje potrebnú plochu a zjednodušuje prepravu a inštaláciu
  • Pracovný priestor

    Ergonomický a dobre prístupný pracovný priestor pre pohodlné nakladanie a vystrojovanie. Vnútorné obloženie s jednoduchým čistením chráni káble a potrubia pred znečistením a poškodením.
  • Integrovaná svetelná závora

    Krátke doby cyklov pri maximálnej bezpečnosti - Integrovaná svetelná závora pre optimalizáciu dôb cyklov pri maximálnej úrovni bezpečnosti
  • Flexibilný dopravník triesok

    Vďaka optimalizovanej konštrukcii možno zariadenie na odvádzanie triesok po prvýkrát namontovať voliteľne na bočnú alebo zadnú stranu stroja.
  • Ergonomická pracovní zóna

    Ergonomická a snadno přístupná pracovní zóna pro díly až do délky 3 900 mm a automatické ovládací dveře pro rychlé otevírání a zavírání.

Balíky výbavy pro KUKA Invictus 150

  • Krátká varianta modelu s jedněmi dveřmi pro krátké díly
  • Automaticky nastavitelný doraz dílů (ABS) ke snížení náročnosti dovybavování
  • Proporcionální technologie pro upínací zařízení zlepšuje výsledek upnutí a prodlužuje životnost nástroje 
  • Automatická regulace teploty vřeteníku, proto není nutné zahřívání celého zařízení 
  • Čelní obrábění a orovnávání pro přípravu dílu a odstraňování valů pro výrobu typu One Shot 
  • EPE - Elektronická polohovací jednotka zajišťuje vzájemnou přesnou orientaci svařovaných dílů 
  • VIPER-Drive (virtuální setrvačníkové svařování), a tím menší zkrácení a kratší doba svařování 
  • Active Travel Control (ATC) snižuje rozptyl pro přesné délky prefabrikovaných dílů při velkém rozptylu délek svařovaných dílů
  • Rozhraní automatizace umožňuje integraci dalších periferních zařízení, jako jsou nakládací/vykládací roboty nebo integrace linky 
  • Rozhraní kódu Data Matrix pro I4.0 zajišťuje bezproblémové sledování dílů 
  • Export svařovacích dat pro 100% záruku kvality 
  • Rozhraní OPC UA pro I4.0 pro výměnu dat pro analýzu dat, optimalizaci procesů a snižování nákladů
  • Správa uživatelů pomocí čipu EKS (EKS light) zaručuje bezpečný provoz


Naša intuitívna ovládacia plocha očaruje nasledovným:


Proces zvárania

Užívateľsky jednoduchá konfigurácia a nastavenie procesu zvárania

Zálohovanie údajov

Zadávanie a zálohovanie údajov prostredníctvom USB rozhrania

Dokumentácia

Dokumentácia výsledkov zvárania prostredníctvom databázy, tlačiarne alebo exportu súborov vo formáte PDF

Priebehy parametrov

Grafické zobrazenie aktuálnych a archivovaných priebehov parametrov

Riadenie a monitorovanie

Riadenie a monitorovanie všetkých parametrov procesu zvárania s presnosťou na milisekundy

Manažment kvality

Dokonalá spätná vysledovateľnosť prostredníctvom kódu Data Matrix. Údaje zvárania sú priraďované k jednotlivým konštrukčným dielom.

Spravovanie programov

Spravovanie až 1 000 programov zvárania

Zobrazovanie hodnôt a stavu

Zobrazovanie skutočných hodnôt a parametrov, ako aj textové zobrazovanie aktuálneho stavu

German Design Award 2023

V prípade KUKA Genius možno spoločne so zákazníkom nakonfigurovať množstvo technologických modulov podľa jeho potrieb – presne tak, ako si to konštrukčný diel, plánovanie výroby a stratégie produkcie budúceho používateľa vyžadujú.

Michael Büchler, projektový vedúci v oblasti mechanickej konštrukcie

Kompaktně spojen!

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Všechna fakta a technická data o KUKA Invictus 150 v jednom souboru ke stažení. Zde si opatřte brožuru o stroji Invictus 150.

Get the Link

Máte další dotazy týkající se stroje Invictus nebo požadujete individuální řešení?

Rádi Vás podpoříme a poradíme

Zakázková výroba pomocí rotačního třecího svařování

Díky našemu strojovému parku jsme výborně vybaveni pro validaci procesu, konstrukci prototypů a malosériovou výrobu.

Široká škála způsobů svařování pro automatizaci Vaší společnosti