Vyberte si svoje miesto:

Miesto

Montáž pomocí robota

Průmyslová montáž patří mezi centrální úkoly průmyslové výroby. Nabízíme vám montážní roboty a potřebné komponenty a díly za vás zaintegrujeme do hotových systémů nebo produktů. Při tom dbáme na to, abychom vaši výrobu uzpůsobili nejnovějším požadavkům Průmyslu 4.0. 


Montovanie: technológia

Montovanie predstavuje rozhodujúci procesný krok v priemyselnej výrobe. Dôvodmi sú stále širšie palety výrobkov, komplexnejšie zariadenia a kratšie cykly inovácií. Kto chce byť v ére Priemyslu 4.0 konkurencieschopný, tak musí byť rýchly a najmä flexibilný.

 

  • Manipulace s nástroji a obrobky

     

     

  • Kontrola kvality

     

  • Manipulace mezi jednotlivými montážními kroky

     

  • Jednotlivé úkoly v rámci výrobního procesu

     

Flexibilní montážní roboty – připraveny pro váš montážní proces

Kobot KUKA pomáhá při procesu montáže kuželových kol tím, že přebírá různé dílčí operace. Člověk a robot pracují bok po boku na malém prostoru.

Automatizované montovanie

Spoločnosť KUKA sa orientuje na individuálne zadanie úlohy od príslušného zákazníka, na základe ktorého vyhodnocuje potrebu automatizácie. Montovanie zahŕňa rôzne pracovné kroky, medzi ktoré patria napríklad:

  • manipulácia s nástrojmi a obrobkami
  • manipulácia medzi jednotlivými krokmi montovania
  • jednotlivé úlohy v rámci výrobného procesu
  • zaisťovanie kvality

Okrem klasického montovania ponúkame ďalšie automatizačné riešenia pre montovanie budúcnosti. Našu mobilnú robotickú jednotku KUKA flexFELLOW možno v minimálnom čase presunúť na miesto jej použitia a okamžite uviesť do prevádzky. Vďaka citlivým vlastnostiam robota s ľahkou konštrukciou LBR iiwa je možná aj spolupráca človeka a robota. Tým vznikajú úplné nové koncepty pre citlivé montovanie.

Jaké jsou výhody průmyslové montáže pomocí produktů značky KUKA?


Optimalizace kvality

  • Minimalizace chyb – žádná únava v důsledku provádění monotónních úkolů
  • Spolehlivé plnění úkolů až po kompletaci
  • Úspora času – nejsou nutné žádné přestávky
  • Žádné riziko záměny dílů
  • Dodržování všech pozic v kusovníku

Flexibilita

  • Virtuální uvedení do provozu s pomocí KUKA.Sim
  • Je možná práce v nebezpečném prostředí, kde jsou vysoké teploty nebo ostré součásti
  • Ergonomická práce: Robot umisťuje objekt pro pracovníka, přebírá kompletní práci prováděnou nad hlavou
  • HRC (HUMAN ROBOT COLLABORATION - spolupráce člověka s robotem) pomocí kobotů: není nutné žádné ochranné oplocení

Hospodárnost

  • Úspora nákladů
  • Přebírání jednoduchých činností
  • Přebírání opakujících se činností
  • Vysoká konkurenceschopnost
  • Vyšší produktivita

Know how a zkušenosti

  • Výkonná a vysoce účinná montážní buňka
  • Inteligentní automatizační řešení
  • Periferní komponenty, jako jsou modulární uchopovací systémy
  • Optimální dopravní techniky
  • Citlivá montáž pomocí kolaborativních robotů 

Vhodné montážní roboty a koboty pro automatizaci náročných montážních úkolů

Ať už se jedná o malé roboty nebo těžkotonážní roboty, klasické průmyslové roboty nebo koboty: Nabízíme velký výběr robotů s různými provedeními, kinematikami, rozhraními a optimálními kombinacemi užitečného zatížení a dosahu. Najděte správného robota pro vaši aplikaci. Rádi vám poradíme.




Jakou roli hraje spolupráce člověka s robotem v automatizaci montáže?

Montáž je jednou z nejsložitějších prací, které může robot provádět. V této oblasti je možné podle potřeby flexibilně použít moderní montážní roboty, jakými jsou LBR iiwa a LBR iisy. Citlivé vlastnosti kobotu umožňují kolaborativním robotům bezpečné a flexibilní provádění práce bez ochranného oplocení. Díky tomu je možná integrace montážních robotů do stávajícího výrobního prostředí a přímá spolupráce s člověkem. Tomu se říká spolupráce člověka s robotem (HRC) nebo také kolaborativní robotika. Koboty dále ulehčují člověku namáhavé rutinní pracovní úkoly a montážní aplikace provádějí rychle a spolehlivě. Chapadla montážních robotů mohou být vybavena kamerami. Robot nebo chapadlo tak vždy najde ty správné komponenty a pozice.
Spolupráce člověka s robotem umožňuje bezpečnou a efektivní práci na míru. Citlivý lehký robot pracuje jak prostorově, tak současně spolu s člověkem.

Chcete automatizovat montážní proces?

Napište nám a společně projednáme, jak může vypadat vaše montážní buňka 4.0.