Alegeți locația:

Locație

Noua familie KR FORTEC ultra: putere maximă într-un design compact

Roboții din familia KR FORTEC ultra stabilesc noi standarde în domeniul capacității portante grele de la 480 la 800 kg. Aceștia sunt proiectați în mod ideal pentru capacități portante și momente de inerție ridicate și îndeplinesc, în special, noile cerințe ale electromobilității.

16 ianuarie 2023


Inegalabili din punct de vedere tehnic în procesele de fabricație cu componente grele și voluminoase

Noua familie KR FORTEC ultra de la KUKA este alcătuită din cinci variante de robot - fiecare dintre acestea fiind potrivită pentru un caz de utilizare specific. KR 800, de exemplu, impresionează când vine vorba de manevrarea capacităților portante cu o greutate de până la 800 kg. Ambele variante KR 480 au o rază de acțiune foarte mare, de până la 3.700 mm. În plus, momentul de inerție al maselor maxim admisibil pentru KR 640 și KR 560 poate fi crescut semnificativ cu o variantă High Inertia pentru graifere deosebit de proeminente.

Am dezvoltat roboții din noua familie KR FORTEC ultra în strânsă colaborare cu clienții noștri. Aceștia reprezintă răspunsul nostru la cerințele în schimbare ale industriei auto, cu vehicule din ce în ce mai mari, componente foarte mari pentru mașini electrice sau baterii grele.

Wolfgang Bildl, manager de portofoliu la KUKA.

„Double-up”: Designul inovator al brațului balansier dublu impresionează prin numeroase avantaje

Ceea ce atrage cu adevărat atenția la roboții din noua familie KR FORTEC ultra este brațul balansier dublu. Acest design inovator asigură o rigiditate și o precizie ridicate, cu o greutate proprie redusă în același timp. Acest lucru duce la o dinamică mai mare, timpi de ciclu optimi, consum mai mic de energie și la o amprentă mai mică de CO2 datorită utilizării reduse a materialelor.

Incredibil de puternic. Extrem de compact și ușor

„Pentru a acoperi o capacitate portantă de 800 kg și momentele de inerție ridicată a maselor, clienții trebuie să recurgă la roboți din clasa următoare superioară de capacitate portantă ai altor producători, care sunt semnificativ mai grei și mai costisitori privind achiziția și întreținerea”, spune Wolfgang Bildl. Clienții noii familii KR FORTEC ultra se pot scuti de aceasta, deoarece roboții oferă un raport putere/greutate proprie de primă clasă.

Cele mai bune valori pentru MTBF și consumul de energie duc la o reducere semnificativă a costurilor de operare

„Mean Time between Failure” (MTBF) foarte ridicat, de până la 400.000 de ore, oferă clienților costuri reduse pentru piesele de schimb și o disponibilitate ridicată. În plus, noii roboți din familia KR FORTEC ultra îndeplinesc toate cerințele clienților în ceea ce privește accesibilitatea foarte bună a componentelor, precum și ușurința întreținerii și reparațiilor. Astfel, sunt necesare doar trei măsuri de întreținere diferite: Schimbul de ulei, inspecția vizuală și lubrifierea setului de cabluri și a rulmenților de pe contragreutate.
  • Consum redus de energie

    Costuri de energie reduse datorită greutății proprii reduse și alegerii personalizate a tipului de robot.
  • 2nd life ability

    KR FORTEC ultra poate fi transformat și îmbunătățit în orice moment în ceea ce privește capacitatea portantă și inerția maselor.
  • Stoc redus de piese de schimb

    Multe elemente invariante în cadrul KR FORTEC ultra și al viitoarei familii KR FORTEC.
  • Nevoie redusă de spațiu

    Design flexibil și compact al celulei prin combinația dintre zona ocupată de dimensiuni mici și spațiul mare de lucru.

KR FORTEC ultra este robotul cu cel mai mic „Total Cost of Ownership“ din clasa sa.

Wolfgang Bildl, manager de portofoliu la KUKA.

Concept modular inteligent pentru Lifecycle-Performance optim

Un obiectiv al kitului de construcții KR FORTEC ultra este utilizarea a cât mai multor piese identice din punct de vedere structural, cum ar fi piese turnate, motoare și angrenaje în cadrul familiei de roboți. Acest lucru ajută la minimizarea costurilor de stocare a pieselor de schimb și la standardizarea proceselor de întreținere.
  • MTBF mai ridicat

    Timpul mediu între defecțiuni este de 400.000 h.
  • Timp de întreținere redus

    MTTM (Mean Time to Maintenance) este în medie de 5,75 ore.
  • Disponibilitate la cel mai înalt nivel

    Disponibilitatea tehnică este de 99,998 %.
  • Reparație rapidă

    MTTR (Mean Time to Repair) este în medie de 0,84 h.

Echipamente și extensii nou dezvoltate

Odată cu KL 5000, KUKA lansează, de asemenea, o nouă unitate liniară de înaltă performanță, pentru a mări spațiul de lucru al robotului. Cu o lungime standard de până la 31 m, acesta oferă multă flexibilitate în proiectarea sistemului. Sunt posibile extinderi și până la patru roboți per KL. Segmentele modulare permit integrarea ușoară fără sudare. Sistemul de lubrifiere automată are ca rezultat cheltuieli de întreținere reduse și o disponibilitate mai mare.
O altă caracteristică principală este noul sistem de alimentare cu energie, cu noul K-pipe și o interfață modificată pe axa 2. Acesta impresionează mai ales prin durata de viață lungă și uzură minimă, cu un contur de interferență mai mic și simplificarea întreținerii și înlocuirii. De asemenea, acesta poate fi personalizat pentru a satisface diferite cerințe. Un echipament perfect adaptat robotului economisește timp și costuri în timpul integrării.

Informații suplimentare despre familia KR FORTEC ultra

Aflați toate avantajele și funcțiile tehnice ale familiei de roboți.