Alegeți locația:

Locație

Mai multe aplicații, simplitate familiară: noii coboți LBR iisy 

Cu LBR iisy 11 kg și LBR iisy 15 kg, compania KUKA introduce două noi modele de coboți. Datorită sarcinilor utile extinse, razei de acțiune semnificativ mai mari și clasei de protecție IP mai ridicate, cei doi coboți ușori și sensibili sunt potriviți pentru o gamă largă de noi domenii de utilizare și aplicații.

21 septembrie 2022


LBR iisy facilitează robotica și automatizarea – de la configurare, la învățare și service

Cu coboții ușori din seria LBR iisy și robotica devine ușoară – deoarece punerea în funcțiune se poate face în doar câteva minute, chiar și fără cunoștințe anterioare de robotică și fără abilități de programare. Acest lucru este posibil datorită noului sistem de operare KUKA iiQKA.OS, intuitiv și ușor de utilizat.

Împreună cu versiunea LBR iisy cu o sarcină utilă de 3 kg, care este disponibilă și ca produs de serie, noii „big iisys” sunt primii roboți care funcționează pe iiQKA.OS. Domeniile tipice de aplicare pentru roboții colaborativi din seria LBR iisy sunt automatizarea flexibilă a sarcinilor de preluare și plasare, asamblare, testare și manipulare, precum și încărcarea și descărcarea mașinilor. Toți roboții colaborativi din seria LBR iisy sunt potriviți pentru uz industrial, impresionează printr-un raport preț-performanță foarte bun și oferă toate serviciile KUKA.

LBR iisy înseamnă „Easy Customer Experience” (experiență ușoară a clienților) 

Hardware-ul de primă clasă întâlnește un software intuitiv. În combinație cu noul iiQKA.OS, seria LBR iisy reprezintă o experiență robotică complet nouă. Coboții sunt gata de utilizare în mai puțin de 90 de minute, iar programarea prin intermediul funcțiilor drag-and-drop, învățarea plăcută prin intermediul comenzii ergonomice și controlul prin intermediul smartPAD pro fac robotica mai ușoară și mai rapidă ca niciodată.

Senzorii de cuplu articular ai coboților permit funcționarea fără gard de protecție, facilitează învățarea manuală și, dacă se dorește, cooperarea și colaborarea în siguranță între oameni și roboți. Întreprinderile mici și mijlocii, în special, beneficiază de punerea în funcțiune rapidă a LBR iisy, fără eforturi majore de integrare sau cunoștințe speciale.

Spre deosebire de roboții industriali clasici, coboții sunt utilizați pentru a suplimenta forța de muncă umană. Funcția de învățare manuală face ca automatizarea să fie mai rapidă și mai ușoară.

Sarcini utile mai mari, rază de acțiune mai mare, mai multă autonomie: LBR iisy 11 kg și LBR iisy 15 kg

Sarcinile utile ale celor două noi variante LBR iisy sunt de 11 și, respectiv, 15 kg. Razele de acțiune sunt de 1.300 și, respectiv, 930 mm. Ambii roboți pot fi montați atât pe podea, cât și pe plafon sau pe perete și au clasa de protecție IP54. Acest lucru îi protejează de praf și umiditate.

În plus, siguranța oamenilor are prioritate absolută în automatizarea cu roboții LBR iisy, de la proiectarea pentru prevenirea rănilor până la utilizarea funcțiilor de siguranță ale sistemului robotizat. Roboții colaborativi sunt controlați prin intermediul KR C5 micro care permite funcționarea sistemului robotizat sub 230 de volți și face ca aplicațiile posibile să fie și mai flexibile. În KUKA Marketplace, producătorul de coboți KUKA oferă accesorii perfect adaptate la întregul sistem. Acestea includ și dispozitive de prindere sau senzori de viziune pentru diverse aplicații de automatizare.

Coboții LBR iisy permit dezvoltarea de noi aplicații pentru automatizare. Perfect adaptați pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Mai multe informații despre coboții LBR iisy

Aflați toate avantajele și funcțiile tehnice ale seriei de coboți și convingeți-vă cu ajutorul simulatorului 3D.

Am dezvoltat LBR iisy astfel încât și întreprinderile mai mici să poată beneficia de robotică. În ceea ce privește noul sistem de operare iiQKA.OS, nu mai sunt necesare cunoștințe speciale în acest sens.

Christoph Schaible, Manager de portofoliu, Colaborare om-robot