Nova célula de moldagem sob pressão para maior disponibilidade e performance
Auto Heinen, uma potência reconhecida há décadas para peças de moldagem sob pressão sofisticadas de ligas de alumínio. Para expandir a capacidade da fundição, em 2015 entrou em operação uma nova célula de moldagem sob pressão, que foi totalmente projetada e colocada em funcionamento pela KUKA Industries.
A função
O sistema foi concebido para uma capacidade de 200.000 injeções por ano em operação de três turnos. Na nova célula de moldagem sob pressão são produzidas carcaças de válvulas de estrangulamento. A ferramenta foi concebida de tal forma que uma injeção produz quatro carcaças. Em uma fundição de moldagem sob pressão de alumínio como a Auto Heinen, os produtos mudam frequentemente, de forma que a flexibilidade era uma das prioridades da lista de requisitos do projeto. Trocas de ferramentas simples possibilitam diversos artigos e diferentes tamanhos de lote, conforme a demanda.
A solução
A prensa separa os quatro componentes e remove todas as rebarbas de fundição em um único passo de trabalho. Os destaques das prensas totalmente redesenhadas em 2014 são facilidades mecânicas otimizadas como maior área de fixação, acesso facilitado para fins de manutenção e a eficiência energética consideravelmente melhorada, entre outros, através do uso de acionamentos de bombas baseados em servomotores que, além disso, permitem uma redução ainda maior dos tempos de ciclo.
Para nós é muito importante confiar em um parceiro de automação e integrador de sistema, que traz consigo um know-how correspondente e conhece os processos de fundição. Há 30 anos confiamos na expertise e confiabilidade da Reis – hoje a: KUKA Industries. Para nós estava claro, já num estágio precoce do projeto, que colocaríamos a responsabilidade total para um sistema novo e totalmente automatizado em mãos confiáveis.