Automação muito simples com o KUKA flexibleCUBE
A KUKA Industries é líder tecnológico na área de junção e parceiro ideal quando se trata de componentes relevantes de segurança e, através da transferência de tecnologia da indústria automotiva, pode aplicar esses processos também na indústria geral. Nesse caso, um parceiro confiável para a Hartan
A função
Trata-se da solda de 3.000 componentes por semana, que são determinantes para a geometria geral, movimento e estabilidade do carrinho de bebê. Com este sistema a empresa precisar assegurar a produção completa de assentos e encostos para nove diferentes modelos de carrinhos de bebê. Nos componentes de carrinho de bebê a serem soldados trata-se de peças com relevância de segurança absoluta, que devem ser 100 por cento perfeitas.
Baseado na longa experiência na automação de processos de junção, o fabricante de carrinhos de bebê decidiu-se pela célula de solda robotizada padrão e flexível da KUKA Industries. O construtor de sistemas de Augsburg possui um know-how de décadas na tecnologia de junção e oferece uma solução automatizada, que soluciona gargalos de capacidade, cumpre com elevadíssimos requisitos da qualidade e executa um trabalho de solda filigrano – o KUKA flexibleCUBE.
A solução
A célula de solda com gás de proteção é muito apropriada para principiantes na automação, pois ela pode ser integrada de forma simples e contínua no processo de fabricação. A solda com gás de proteção é o processo de junção apropriado quando se trata de uniões de aço. O cordão de solda deve resistir ao controle da qualidade, pois trata-se de componentes relevantes de segurança.
Esta função de solda precisa não é um problema para o KUKA flexibleCUBE.

Vantagens do KUKA flexibleCUBE
- Amigável ao usuário graças ao plug & play
- Elevado grau de segurança de investimento
- De aplicação flexível, uma vez que a célula pode se adaptar de forma simples ao ambiente de fabricação
- Destaca-se pela sua elevada qualidade de processo
O KUKA flexibleCUBE é uma célula de solda padronizada, que possibilita facilmente a automação na produção. O Cube é equipado com componentes KUKA em uma base modular e pode ser combinado com equipamentos de solda comprovados de fabricantes líderes. A KUKA Industries apoiou a Hartan no desenvolvimento do processo e a assessorou com base nas funções estabelecidas com o equipamento mais apropriado. No final, a célula de solda modular foi equipada com um KR 5 arc, uma fonte de corrente com equipamento de solda, uma mesa giratória e uma exaustão central, limpeza de maçarico e controle TCP, e é a resposta flexível ao requisitos de uma célula de solda automatizada.
Desde o início não tivemos problema algum com a célula. Não podemos relatar de tempos de falha como em outras células automatizadas de fornecedores e parceiros. Nós construímos carrinhos de bebê como se fossem para os nossos próprios filhos.