Vantagens do posicionador de um eixo KP1-HC:
- Amplo portfolio:
Usufrua de máxima flexibilidade na concepção de instalações com base em muitos raios de ferramenta, alturas de inserção e capacidades de carga disponíveis.
- Eixo oco integrado:
O eixo oco integrado no contra-mancal permite uma alimentação de consumíveis especialmente compacta e vantajosa.
- Giro sem fim:
Graças à sua construção de giro sem fim o KP1-HC está posicionado de forma ideal em qualquer posição de eixo e utilizável sem restrições.
- Pouca necessidade de espaço:
O design compacto do posicionador de 1 eixo KP1-HC é facilmente integrável em qualquer lugar. Você planeja com maior liberdade de concepção.
- Alinhamento flexível:
A compensação de comprimento integrada no contra-mancal de 5 mm permite uma compensação de tolerâncias de porta-ferramentas.
- Placas eletricamente isoladas:
Por padrão, as placas são eletricamente isoladas. Sobretudo na solda com gás de proteção, assim é simplificada a integração e aumentada a vida útil do posicionador.
- Elevada potência de solda:
Solde com até 1.000 A com tempo de funcionamento de 100%.
Dados e variantes do posicionador KP1-HC:
|
KP1-HC500-2 |
KP1-HC750-2 |
KP1-HC1000-2 |
KP1-HC1500-2 |
KP1-HC2000 |
KP1-HC4000 |
Capacidade de carga nominal |
500 kg |
750 kg |
1.000 kg |
1.500 kg |
2.000 kg |
4.000 kg |
Raio da ferramenta
|
800 mm
1000 mm
1200 mm
|
800 mm
1000 mm
1200 mm
|
800 mm
1000 mm
1200 mm
|
800 mm
1000 mm
1200 mm
|
970 mm
1.220 mm
1.470 mm
|
970 mm
1.220 mm
1.470 mm
|
Altura de inserção |
840 mm
1040 mm
1240 mm |
840 mm
1040 mm
1240 mm |
840 mm
1040 mm
1240 mm |
840 mm
1040 mm
1240 mm |
1000 mm
1250 mm
1500 mm |
1000 mm
1250 mm
1500 mm
|
Precisão de repetição de posição |
0,009°
|
0,009°
|
0,009°
|
0,009°
|
<±0,08 mm
|
<±0,08 mm
|
Zona de rotação com alimentação de energia |
+/-190° |
+/-190° |
+/-190° |
+/-190° |
+/-185° |
+/-185° |
Zona de rotação sem alimentação de energia
|
sem fim |
sem fim |
sem fim |
sem fim |
sem fim |
sem fim |
Tempo de giro (180°/360°) |
2,5 s / 4,2 s |
2,6 s / 4,3 s |
2,3 s / 3,9 s |
2,5 s / 4,1 s |
3,3 s / 5,8 s |
3,8 s / 6,8 s |
Opcional: Corrente de solda nominal
(ED 100%), giro sem fim
|
500 A / 1.000 A
|
500 A / 1.000 A
|
500 A / 1.000 A
|
500 A / 1.000 A
|
500 A / 1.000 A
|
500 A / 1.000 A
|
Opcional: Corrente de solda nominal
(ED 60%), giro sem fim
|
590 A / 1.180 A
|
590 A / 1.180 A
|
590 A / 1.180 A
|
590 A / 1.180 A
|
590 A / 1.180 A
|
590 A / 1.180 A
|