Escolha a sua localização:

Localização

KUKA Invictus

Fortes, rápidas e precisas: as máquinas de solda por fricção para componentes médios até grandes, convencem com uma força de recalque de até 1500 kN – e sua enorme versatilidade. 


Eficaz e versátil 

A família de produtos KUKA Invictus convence com máquinas de solda por fricção na faixa de força de recalque média até 1500 kN. Desenvolvida de acordo com os mais recentes pontos de vista, ela foi desenvolvida para um amplo espectro de aplicações e baseia-se em uma abordagem consistente de modularização. Por isso, ela é especialmente apropriada para grandes seções transversais de solda com uma elevada força de recalque necessária e um elevado torque

Visão geral de ramos & aplicações

Com a Invictus é possível explorar inúmeros novos mercados com elevada força de recalque necessária e elevado torque:

Vantagens convincentes da KUKA Invictus

  • Einfache Bedienung

    Forte e rápida

    • Rotação do fuso 80 % maior
    • Elevada faixa de carga de velocidade graças aos acionamentos dinâmicos 
    • Cabeçote com tecnologia única de mancal
  • Genauigkeit

    Máxima qualidade de solda

    • Alta precisão e reprodutibilidade graças à nova tecnologia de mancal 
    • Novo fixador central autocentrante
    • Nova base de máquina otimizada para rigidez 
  • Individuelle Komplettlösung

    Utilização flexível

    • Configuração personalizada da máquina
    • Substituição e reequipagem simples de componentes
    • Instalação através de transporte por guindaste e caminhão 
  • Servicefreundlichkeit

    Ergonômica 

    • Espaço de trabalho de fácil acesso
    • Operação simples através do touch panel
  • Einfache Installation

    Baixo dispêndio de manutenção

    • Uso de componentes de longa vida útil
    • Dispêndio de lubrificação reduzido através de lubrificação central
    • Estrutura clara e boa acessibilidade
  • De fácil automação

    • Automação simples de células
    • Carregamento frontal ou traseiro por meio de robôs ou soluções de portal 
  • Industrie 4.0

    • Estado da máquina e processo de solda totalmente monitorados
    • Interface OPC UA para exportação de dados e análise de dados baseada em nuvem
    • Maior produtividade e transparência de dados
    Industrie 4.0 SmartProduction

KUKA Invictus 150: Diversidade redefinida

A KUKA Invictus 150 modular cobre até seis modelos de máquinas de solda por fricção e eleva as aplicações usuais a um nível de desempenho maior para você. Ela estáconfigurada para uma força de recalque de 77 até 1500 kN. Isso a torna extremamente econômica, uma vez que ela cobre um amplo espectro de componentes e substitui até mesmo máquinas especiais como a RS 120 HS ou RS 300 HS. Graças à característica "Viper Drive" ela pode simular até mesmo processos de roda volante como máquina de acionamento direto

A máquina de solda por fricção KUKA Invictus 150 cobre até seis máquinas RS

KUKA Invictus 150 em detalhes

  • Design orientado ao transporte

    A integração Plug & Play de sistema hidráulico e elétrico reduz a necessidade de área e simplifica o transporte e a instalação. Elevação e transporte sem desmontagem de peças de revestimento. Dimensões externas dos módulos compatíveis com o caminhão.
  • Painel de operação amigável ao usuário

    A operação por touch screen, com condução de menu elaborada de forma clara, tornam a operação da Invictus 150 rápida e intuitiva graças à nova HMI. Um manual de operação digital com função de busca e esquema de manutenção aumentam a facilidade para o usuário.
  • Monitoramento melhorado da qualidade

    Relatórios e análise de dados detalhados

    • Representação numérica e gráfica de todos os parâmetros relevantes do processo
    • Estatísticas abrangentes para a análise da qualidade e otimização de processo
    • Criação de relatórios de qualidade pré-configurados
    • Exportação via interface de dados
  • VIPER Drive

    A combinação de acionamento altamente dinâmico e controle de processo na faixa de 1 ms permite regular o processo de solda exatamente para o componente. Assim também é possível simular processos de roda volante sem massa volante.
  • Cabeçote de alto desempenho

    Rotação do fuso até 80 % maior graças ao novo cabeçote, com excepcional tecnologia de mancal e alta faixa de carga de velocidade, com grande faixa de carga de velocidade com grande furo de fuso para a recepção de diferentes sistemas de fixação e componentes até um diâmetro de 240 mm

  • Unidade de torneamento com trocador de ferramentas

    Faceamento e torneamento para a preparação de componentes e remoção de cordão para uma produção One-Shot. Os cavacos são removidos através de um transportador integrado na base da máquina.
  • Espaço de trabalho ergonômico

    Espaço de trabalho ergonômico e de fácil acesso para componentes até 3.900 mm de comprimento e portas de operação automáticas para rápida abertura e fechamento.

Pacotes de equipamentos da KUKA Invictus 150

  • Variante de modelo curta com uma porta para componentes curtos
  • Encosto de componente com ajuste automático (ABS) para redução dos dispêndios de preparação
  • Técnica proporcional para dispositivos de fixação melhora o resultado de fixação e aumenta o tempo de vida útil da ferramenta 
  • Têmpera automática do cabeçote, com isso não é necessária uma operação de aquecimento do equipamento 
  • Faceamento e torneamento para a preparação de componentes e remoção de cordão para uma produção One-Shot 
  • EPE – Unidade de posicionamento eletrônica garante a orientação precisa dos componentes de solda entre si 
  • VIPER Drive (solda de roda volante virtual), com isso menos encurtamento e menor tempo de solda 
  • Active Travel Control (ATC) reduz a dispersão para comprimentos exatos de componentes prontos com grande dispersão dos comprimentos de componentes soldados
  • Interface de automação permite a integração de outros periféricos como robôs de carga/descarga ou integração de linhas 
  • Data Matrix Code Interface para I4.0 garante um acompanhamento perfeito de componentes 
  • Exportação de dados de solda para garantia da qualidade 100 % 
  • Interface OPC UA para I4.0 para a troca de dados para análise de dados, otimização de processo e redução de custos
  • Gestão de usuários com chip EKS (EKS light) garante uma operação segura


A nossa interface de usuário intuitiva convence através da


Processo de solda

Configuração amigável ao usuário e ajuste do processo de solda

Backup

Introdução e backup de dados através de uma interface USB

Documentação

Documentação dos resultados de solda por meio de banco de dados, impressora ou exportação de PDF

Perfis de parâmetros

Representação gráfica de perfis de parâmetros atuais e arquivados

Controle & monitoramento

Controle e monitoramento de todos os parâmetros do processo de solda com precisão de milissegundos

Gestão da qualidade

Rastreabilidade ininterrupta por meio de Data Matrix Code. Os dados de solda são atribuídos aos respectivos componentes.

Administração de programas

Administração de até 1.000 programas de solda

Representação de valores e status

Exibição dos valores efetivos e parâmetros, bem como do status atual em texto por extenso

German Design Award 2023

A Invictus combina o melhor das máquinas de solda por fricção das marcas de produtos KUKA e Thompson e é sinônimo de dinâmica, precisão e longa vida útil.

Till Maier, Portfolio Manager e Gerente de Projeto Advanced Welding Solutions.

Composição compacta!

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Todos os fatos e dados técnicos da KUKA Invictus 150 em um arquivo para download. Busque aqui a brochura da Invictus 150.

Get the Link

Você tem outras perguntas sobre a máquina Invictus ou deseja uma solução personalizada?

Teremos prazer em lhe ajudar e assessorar

Fabricação contratada para solda por fricção rotativa

Com o nosso parque de máquinas estamos muito bem preparados para a validação de processo, a construção de protótipos e a fabricação de pequenas séries.

Grande diversidade de processos de solda para a automação da sua empresa