Escolha a sua localização:

Localização

Solda ponto automatizada com a KUKA

Na KUKA oferecemos soluções de solda ponto, também conhecida por solda por resistência. Assim possibilitamos a solda ponto econômica, controlada por robô, com alta qualidade e tempos de ciclo curtos.


Técnica de solda ponto KUKA do robô até o equipamento completo

Na solda ponto ou por resistência é aplicada uma alta pressão mecânica a uma área relativamente pequena e é fornecida uma grande quantidade de energia sob a forma de corrente elétrica. No processo dois eletrodos pressionam as chapas entre si e convertem a corrente de solda em calor na superfície de contato. Isso cria uma união permanente entre as duas chapas.

Para a solda ponto por resistência a KUKA oferece pontos de solda econômicos e de alta qualidade, mesmo com requisitos específicos. Nossos produtos com curtos prazos de fornecimento permitem soluções personalizadas na automação de trabalhos de solda ponto – de robôs de solda com elevadas capacidades de carga e eixo adicional opcional, até a linha completa de solda ponto com componentes perfeitamente harmonizados entre si.

Solda ponto baseada em robô com a KUKA: as vantagens

A tecnologia de solda ponto da KUKA combina velocidade máxima com alta precisão, garantindo assim a melhor qualidade e máxima eficiência na solda ponto controlada por robô.

  • Precisão

    Os robôs KUKA soldam com extrema precisão com uma alta repetibilidade e precisão de pontos.

  • Rapidez

    A solda automatizada ocorre com uma velocidade típica de 1,5 s por ponto ou mais rápida.

  • Alta disponibilidade

    Produtos padronizados com curtos prazos de fornecimento garantem máxima disponibilidade. 

  • Componentes perfeitamente harmonizados

    A KUKA oferece tecnologias perfeitamente combináveis, tais como software de solda com posicionadores e unidades lineares.

Tudo de uma só fonte da KUKA

Robótica para a solda por resistência para qualquer aplicação

Software para processos de solda ponto econômicos

Soldar alumínio de forma rápida e simples como o aço

Na solda ponto por resistência convencional de componentes de alumínio, o processo de solda ocorre parado. Neste processo as pontas de cobre muitas vezes aderem às chapas e, por isso, muitas vezes precisam ser fresadas e, consequentemente, substituídas com maior frequência. Por isso, a KUKA criou uma solução com o KUKA.RoboSpin que é perfeita para solucionar esse problema. Durante o processo de solda, o robô se desloca ao próximo ponto de solda. Portanto, os eletrodos não permanecem imóveis, mas giram em torno de um determinado ângulo no ponto a ser soldado. KUKA.RoboSpin permite a solda ponto de alumínio com baixo desgaste e em melhor qualidade.
O robô gira a servopinça durante a solda, aumentando assim significativamente a vida útil das pontas dos eletrodos

Outras opções de software para a otimização do seu processo de solda:

KUKA.Sim

Software para a simulação de processos de solda e para a colocação em funcionamento virtual

Soldar alumínio? Sem problemas! Pontuar agora na produção para a eletromobilidade.

O alumínio exerce um papel importante na eletromobilidade devido à combinação ideal de leveza e resistência. Em procedimentos de solda e junção o alumínio coloca elevados requisitos às tecnologias utilizadas. Com o abrangente know-how de processo e os produtos apropriados, a KUKA lhe prepara para a transformação tecnológica em direção à eletromobilidade. No exemplo do compartimento de baterias fica claro como os robôs possibilitam a fabricação de componentes de alumínio no mais alto nível de qualidade.

Leia o que importa na solda de alumínio na eletromobilidade.

Baixar o whitepaper

 

KUKA TechCenter para aplicações de solda: Perto do cliente com assessoria, desenvolvimento e service

Faça do nosso Customer Service o seu ponto de contato para um suporte abrangente da sua produção.

Diferente dos projetos convencionais, os KUKA TechCenters no mundo todo para os temas de solda com gás de proteção e solda ponto por resistência possibilitam uma nova forma de cooperação.

Deseja automatizar o seu processo de solda?

Solicite o envio de mais informações sobre robôs KUKA para a solda ponto ou uma cotação sem compromisso. Temos prazer em lhe ajudar.

Encontrar integrador perto de você