Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Usługi Upgrade & Refurbish

Wydłuż cykl życia swoich robotów i uczyń swoją produkcję bardziej zrównoważoną. 


Drugie życie dla robotów

Zamiast kupować nowe urządzenia lepiej po raz drugi wykorzystać istniejące maszyny i roboty: wykonany we właściwym czasie, indywidualny upgrade lub remont zapewniają zrównoważone użytkowanie robotów przemysłowych. KUKA zapewnia fachowe wsparcie podczas przeprojektowania aplikacji produkcyjnej, remontu systemu automatyzacji, konfiguracji nowych stacji lub przezbrojenia z optymalizacją oprogramowania. Nadaj swojej inwestycji drugie życie.

Większa wydajność dzięki zrównoważonym działaniom

Niższe koszty, mniejszy wysiłek, rozszerzone możliwości, większa wydajność dzięki usługom modernizacji Upgrade & Refurbish zapewnisz maksymalną dostępność swoich systemów robotów. Nasi eksperci dokonają oceny robotów i instalacji oraz wspólnie z klientem określą rodzaj i zakres możliwych działań.

  • Optymalizacja techniczna

    Zapewnienie maksymalnej wydajności instalacji produkcyjnych dzięki terminowej modernizacji i zachowaniu najwyższej jakości KUKA

  • Produktywność

    Redukcja odpadów i kosztów podstawowych, zapobieganie przestojom i ekonomiczne wdrażanie dalszych koncepcji automatyzacji

  • Konkurencyjność

    Zapewnienie konkurencyjności dzięki przyszłościowej automatyzacji z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii i oprogramowania

  • Wszystko od jednego producenta

    Kompetentna wiedza specjalistyczna – od profesjonalnej, pierwszej konsultacji po bezpieczną kontrolę bezpośrednio przez producenta

Sprawiamy, że systemy robotów zyskują drugi cykl życia

Wydłużenie żywotności robotów przemysłowych

Od indywidualnych usług związanych z remontem maszyn, poprzez optymalizację oprogramowania, aż po remonty generalne:

Oprócz indywidualnych usług, KUKA oferuje atrakcyjne pakiety renowacji (refurbishment) na miejscu u klienta. Nasi eksperci współpracują z klientem w celu określenia niezbędnego zakresu projektu renowacji.

Aktualizacja robota

Od przeprojektowania, poprzez przeprogramowanie, aż po całkowitą wymianę systemu robota

Szczegółowa analiza jest szczególnie ważna w przypadku długo eksploatowanych instalacji. Nasi inżynierowie KUKA pomogą w realizacji projektu modernizacji i wspólnie z klientem opracują strategię przyszłościowej automatyzacji.

Używane i zmodernizowane roboty KUKA

Oprócz nowych produktów, KUKA oferuje również używane roboty przemysłowe. Są one przez nas dokładnie sprawdzane, w razie potrzeby remontowane i oferowane z gwarancją na wszystkie części. Niezależnie od tego, czy wynajmujesz, wypożyczasz czy kupujesz: Używane roboty KUKA stanowią korzystną cenowo alternatywę podczas wdrażania automatyzacji opartej na robotach.

Jeśli nie potrzebujesz już swojego robota KUKA, z przyjemnością sprawdzimy, czy możemy go od Ciebie odkupić. Skontaktuj się z nami! 

W każdej chwili możliwe jest dostosowanie robotyki do indywidualnych potrzeb (np. układów zasilania energią, systemów magistral lub innych elementów wyposażenia).

Profesjonalny remont maszyn: Dajemy robotom nowe życie

Większa wydajność instalacji produkcyjnej

Modernizacja przenosi produkcję na wyższy poziom technologiczny: Nasi eksperci pomagają w integracji nowych robotów, elementów wyposażenia, stacji i narzędzi. Oferujemy też indywidualne doradztwo na miejscu. W tym celu łączymy się z istniejącymi maszynami, układami sterowania, oprogramowaniem i sprzętem.

Wszystkie usługi serwisowe dla robotów i maszyn KUKA na portalu klienta my.KUKA

Skontaktuj się z nami już teraz!