Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Twee-stations positioneerder KP1-V2T

Nastawnik dwustanowiskowy KP1-V2T

Automatyczny nastawnik dwustanowiskowy KP1-V2T z osią obrotową umożliwia pozycjonowanie przedmiotów obrabianych z dokładną powtarzalnością. Jest on dostępny w wersji z udźwigiem wynoszącym 500 i 1000 kg.


Zalety dwustanowiskowego nastawnika przedmiotów obrabianych:

  • Możliwość indywidualnego połączenia ze stołami roboczymi:
    W zależności od zadania na nastawniku można zamontować stoły robocze o różnych kształtach i wielkościach.
  • Ergonomiczna wysokość podawania:
    Niskie wysokości mocowania stołu roboczego zapewniają ergonomiczne wysokości podawania. Aby móc dopasować nastawnik do indywidualnych potrzeb, dostępne są wersje z udźwigiem wynoszącym 1000 kg i stelażem montażowym o wysokości 200 mm, 300 mm i 400 mm. 
  • Bezpieczne odczytywanie pozycji:
    Opcjonalny odczyt pozycji umożliwia zarejestrowanie przewidzianej pozycji roboczej głównej osi obrotowej w technice bezpiecznej. Można go stosować do poziomu bezpieczeństwa SIL 3, kat. 4 lub Performance Level E. 
  • Wysoka moc spawania:
    Spawanie z mocą do 1000 A w czasie włączania 100%. 

Dane techniczne i wersje:

Nastawnik KP1-V2T500 D2080 KP1-V2T1000 D2370
Udźwig nominalny, na każdą stronę 500 kg 1 000 kg
Wysokość podawania 719 mm 575 mm
Zakres obrotu z układem zasilania energią - 185° / +5°  ± 185°
Zakres obrotu bez układu zasilania energią ± 185° ± 185°
Dokładność powtórzeń 0,009° 0,0023°
Czas obrotu (180°) 2,2 s 3,0
Średnica okręgu zakłócającego 2040 mm 2370 mm
  2080 mm  2800 mm 
Zalecane wymiary płyty roboczej 1200 mm x 800 mm 1600 mm x 900 mm
Opcjonalnie: Nominalny prąd spawania (100% ED) 500 A / 1 000 A 500 A / 1 000 A
Opcjonalnie: Nominalny prąd spawania (60% ED) 590 A / 1 180 A 590 A / 1 180 A