Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Jednoosiowe, modułowe łożysko współpracujące KP1-MC

Jednoosiowe, modułowe łożysko współpracujące KP1-MC umożliwia łatwą i elastyczną realizację dostosowanych do potrzeb klientów rozwiązań w zakresie napędów i łożysk współpracujących do narzędzi o masie do 1500 kilogramów.


Zalety modułowego łożyska współpracującego KP1-MC:

  • Wolne połączenia:
    Można wcielić w życie indywidualne rozwiązania w zakresie napędów i łożysk współpracujących w sposób dokładnie odpowiadający zapotrzebowaniu i przystosowany do narzędzi o masie do 1500 kilogramów.

  • Wysokości podawania według wymiaru:
    Kompaktowe łożysko współpracujące KP1-MC pozwala na podawanie na dokładnie dopasowanej wysokości, zgodnie z życzeniem.

  • Elastyczna pozycja montażowa:
    Łożysko współpracujące KP1-MC jest przystosowane do montażu podłogowego, ściennego, kątowego, jak również sufitowego – bez jakiegokolwiek ograniczenia funkcji.

  • Zintegrowany wał drążony:
    Dzięki zintegrowanemu wałowi drążonemu w łożysku współpracującym, doprowadzanie mediów jest łatwe i nie zabiera miejsca.

  • Wyrównanie zakresów tolerancji wsporników na narzędzia:
    Zintegrowane z łożyskiem współpracującym wyrównanie długości o +/ 5 mm umożliwia przyjazne dla użytkownika wyrównanie zakresów tolerancji wsporników na narzędzia.

  • Elektrycznie izolowane tarcze obrotnika:
    Standardowo tarcze obrotnika są izolowane elektrycznie. Ułatwia to integrację i wydłuża żywotność nastawnika zwłaszcza podczas spawania w osłonie gazów obojętnych.
  • Doskonałe efekty spawania:
    Możliwe jest rozszerzenie indywidualnego rozwiązania w zakresie napędów i łożysk współpracujących o efektywność spawania z natężeniem do 500 A w czasie włączania do 100%.

Dane i wersje łożyska współpracującego KP1-MC:

KP1-MC1500-2
Obciążenie znamionowe (tylko łącznie z zespołem napędowym) 1500 kg
Zakres obrotu z układem zasilania energią +/- 190°
Zakres obrotu bez układu zasilania energią ciągły
Opcjonalnie: Znamionowy prąd spawania (100% ED), o obrocie nieskończonym 500 A
Opcjonalnie: Znamionowy prąd spawania (60% ED), o obrocie nieskończonym 590 A

Może Cię również zainteresować