Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

KR CYBERTECH nano

Doskonała wydajność i wysoka gęstość mocy: Specjalistyczne roboty procesowe z rodziny KR CYBERTECH nano idealnie nadają się do manipulowania małymi elementami. Dzięki temu klienci zyskują maksymalną różnorodność, stwarzającą nowe możliwości optymalizacji ekonomicznej przy minimalnych kosztach inwestycji i energii.


Elastyczne, niedrogie roboty do takich zastosowań, jak manipulacja, spawanie, paletyzacja czy klejenie

Roboty przemysłowe z rodziny KR CYBERTECH nano są zoptymalizowane pod kątem obsługi małych podzespołów w niemal nieograniczonych obszarach zastosowania. Dzięki niezwykle precyzyjnemu stopniowaniu udźwigu, który może wynosić 6, 8 lub 10 kilogramów, oraz optymalnie zestrojonym ze sobą typom robotów, można precyzyjnie ustalić, jaki robot jest potrzebny, aby zapewnić maksymalną wydajność i ekonomiczność.

  • Zabezpieczenie ESD

    Robot posiada zabezpieczenie przed niekontrolowanymi wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) i nadaje się tym samym do obsługi wrażliwych podzespołów elektronicznych. 
  • Dodatki do oprogramowania

    Dzięki cyfrowym trybom Motion w prosty sposób dostosują Państwo wydajność robota za pośrednictwem układu sterowania – np. ustawiając zoptymalizowaną dokładność lub prędkość.
  • Nadają się do zastosowania w wilgotnych i trudnych warunkach

    Osie podstawowe są zabezpieczone przed działaniem pyłów i wody zgodnie ze stopniem IP 65, osie ręczne posiadają nawet stopień IP 67.
  • Nadają się do modułów kompaktowych

    Smukła konstrukcja gwarantuje najlepsze możliwe wykorzystanie miejsca w kompaktowych modułach robotów.

6 - 10 Obciążenie w kilogramach

1420 - 1840 Zasięg w milimetrach

Zalety


Najwyższa precyzja

Roboty przemysłowe z rodziny KR CYBERTECH nano oferują powtarzalność na poziomie 0,04 mm. Pozwala im to na zademonstrowanie swoich mocnych stron również przy dużym tempie pracy.

Smukła i kompaktowa konstrukcja

Maksymalna moc przy minimalnych krawędziach kolizyjnych: Nowe roboty są niezwykle kompaktowe, lekkie i smukłe – dlatego można je stosować w wielu dziedzinach produkcji przemysłowej.

Maksymalna swoboda

Roboty oferują niespotykane dotąd przestrzenie robocze: Pokonują duże odległości, dysponują bardzo dużym obszarem roboczym z tyłu oraz dużym zasięgiem ruchu w dół.

Dowolna pozycja montażowa

Roboty przemysłowe KR CYBERTECH nano można zamontować na podłożu, przy ścianie, na stropie lub w każdym innym miejscu – opanowały one przeróżne profile wymagań w każdej żądanej pozycji montażowej.

Najsmuklejsza kiść centralna

Najmniejszy promień kolizji sprawia, że roboty manipulacyjne KR CYBERTECH nano posiadają jedną z najmniejszych kiści centralnych w swojej klasie – i to na całym świecie. Dzięki temu umożliwiają wykonywanie czynności w miejscach niedostępnych dla innych robotów.

Maksymalna elastyczność

Zintegrujcie Państwo osie dodatkowe w prosty sposób za pośrednictwem układu sterowania i skorzystajcie z innowacyjnej koncepcji doprowadzania energii K-PIPE-ES.

Przegląd produktów z rodziny KR CYBERTECH nano

Roboty przemysłowe serii KR CYBERTECH nano są niezwykle kompaktowe i precyzyjne.

Sprawdź wycenę i szczegóły techniczne dla KR CYBERTECH nano

zamów wycenę Odwiedź my.KUKA Marketplace

KR CYBERTECH nano (6 osi) - dane techniczne

Roboty
Znamionowe obciążenie całkowite
Maks. zasięg
Wersja otoczenia
Arkusz danych
KR 6 R1840-2
Znamionowe obciążenie całkowite
6 kg
Maks. zasięg
1840 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 6 kg
  • Maks. zasięg 1840 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
KR 8 R1620
Znamionowe obciążenie całkowite
8 kg
Maks. zasięg
1620 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 8 kg
  • Maks. zasięg 1620 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
KR 8 R1640-2
Znamionowe obciążenie całkowite
8 kg
Maks. zasięg
1640 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 8 kg
  • Maks. zasięg 1640 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
KR 10 R1420
Znamionowe obciążenie całkowite
10 kg
Maks. zasięg
1420 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 10 kg
  • Maks. zasięg 1420 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
KR 10 R1440-2
Znamionowe obciążenie całkowite
10 kg
Maks. zasięg
1440 mm
Wersja otoczenia
Standard
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 10 kg
  • Maks. zasięg 1440 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Standard
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
KR 10 R1440-2 HO
Znamionowe obciążenie całkowite
10 kg
Maks. zasięg
1440 mm
Wersja otoczenia
Food
Arkusz danych
  • Znamionowe obciążenie całkowite 10 kg
  • Maks. zasięg 1440 mm
  • Konstrukcja Standard
  • Wersja otoczenia Food
  • Pozycja montażowa (lub pozycje) Kąt, Podłoga, Ściana, Sufit
%x z %y widocznych robotów