Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

KUKA.RobotSensorInterface

Oprogramowanie służy jako interfejs do komunikacji pomiędzy robotem przemysłowym a jego systemem czujników i umożliwia proste, uniwersalne i efektywne programowanie wymagających aplikacji czujników.


RobotSensorInterface ułatwia obsługę wymagających aplikacji czujników

KUKA.RobotSensorInterface (RSI) to pakiet technologiczny z oprogramowaniem służącym do realizacji aplikacji, które wymagają cyklicznego przetwarzania sygnałów i wydajnego, cyklicznego oddziaływania na ruch robota, na przykład podczas szlifowania, polerowania, gratowania i wielu innych zastosowań. Pakiet technologiczny RSI zawiera zarówno narzędzia inżynierskie niezbędne do tworzenia aplikacji, jak i komponenty oprogramowania służące do sterowania robotem przemysłowym, które są niezbędne do uruchomienia i wykonania aplikacji.

RSIVisual Editor – łatwe programowanie graficzne

Za pomocą edytora graficznego RSIVisual można w bardzo prosty sposób zaprogramować przetwarzanie sygnałów niezwykle czułej aplikacji. Za pomocą obiektów RSI ze skrzynki narzędziowej RSI można wczytywać i przetwarzać cykliczne wartości pomiarowe z podłączonych czujników. Wynik może zostać wykorzystany do wpływania na ruch robota. Edytor posiada wiele funkcji, między innymi:

  • Tworzenie własnych bloków funkcyjnych

  • Realizacja dowolnej funkcji

  • Kompletne programowanie poprzez RSIVisual zintegrowane w WorkVisual Engineering Suite

  • Toolbox z ponad 75 obiektami RSI do programowania graficznego

 

 

Dzięki czujnikowi odległości, zamontowanemu na kołnierzu robota, można na przykład utrzymywać żądaną odległość od powierzchni podzespołu niezależnie od zaprogramowanego toru.

Bezproblemowa integracja i łatwy podgląd złożonych aplikacji – zalety:

  • Łatwa integracja

    • Znajomość programowania nie jest wymagana
    • Proste programowanie graficzne za pomocą RSIVisual
    • Sterowanie poprzez KUKA smartPad
    • Przedstawienie przykładowych programów


  • Szerokie spektrum zastosowań

    • Współpraca z niemal wszystkimi robotami KUKA i osiami zewnętrznymi
    • Bezproblemowa integracja z KUKA.ForceTorqueControl w aplikacjach RSI
    • Możliwość stosowania również w produkcji taśmowej

  • Najwyższa wydajność

    • Przetwarzanie w czasie rzeczywistym w ciągu 4 ms

    • Wielofunkcyjny interfejs

    • Bezproblemowa integracja z KUKA.WorkVisual

     

Spełnimy wszystkie Twoje wymagania

Integracja z KUKA.RobotSensorInterface znacznie rozszerza zakres aplikacji Twojego robota przemysłowego. Przesyłanie danych robota i aplikacji w czasie rzeczywistym do systemu zewnętrznego.

Zalety


Szlifowanie i gratowanie

Dokładne gratowanie i szlifowanie podzespołów

Manipulacja

Sterowanie robotem za pomocą joysticka

Spawanie

Śledzenie spoiny spawalniczej na podstawie danych z procesu spawania

Montaż 

Łączenie podzespołów z regulacją siły

Polerowanie

Pomiar stosowanej siły i sterowanie torem robota w czasie rzeczywistym

Kontrola i przegląd

Precyzyjna kontrola jest bardzo przydatna dla różnych rodzajów produktów, takich jak: fotele, kierownice, przełączniki, dźwignie i przyciski

Przesyłanie danych

Przesyłanie danych robota i aplikacji w czasie rzeczywistym do systemu zewnętrznego

Stwórz swoją własną „aplikację” dla czujnika!

Wykorzystaj swoje know-how do realizacji procesów z pomocą KUKA.RobotSensorInterface w połączeniu z KUKA.WorkVisual Engineering Suite i edytorem KUKA.Optionpackageeditor, aby zaoferować swoim klientom rozwiązanie w postaci pełnowartościowej „aplikacji” KUKA. 

Poznaj lepiej RSI!

Aby poszerzyć wiedzę na temat interfejsu robota i móc go wszechstronnie wykorzystywać, oferujemy szkolenia w KUKA College.

Wszystkie najważniejsze informacje zawsze na wyciągnięcie ręki

Aby uzyskać dostęp do różnych wersji i dokumentacji lub sprawdzić dostępność RSI, odwiedź KUKA Marketplace. Zarejestruj się szybko na stronie my.KUKA i uzyskaj natychmiastowy dostęp do wszystkich informacji.
Bezpośrednio po pomyślnej rejestracji uzyskasz dostęp do licznych funkcji. Dzięki weryfikacji konta otrzymasz ponadto informacje i benefity przeznaczone dla danej firmy. Ten proces służy zabezpieczeniu indywidualnego loginu i może potrwać kilka dni.

Więcej rozwiązań z zakresu inżynierii i programowania robotów