Sposób działania systemu KS CycleMove
KS CycleMove składa się z trzech głównych komponentów:
- Stelaż: Rama z rur stalowych tworzy stabilne i jednocześnie elastyczne rusztowanie podstawowe systemu z wózkami jezdnymi. Jest on dostępny w różnych szerokościach między 500 a 1950 mm. Jego długość jest możliwa do indywidualnego wyboru między 3250 und 6250 mm. W miarę potrzeby można tutaj zintegrować od jednej do czterech par prowadnic.
- Prowadnice: Biegnące w jedną i drugą stronę prowadnice zapewniają bezpieczny transport wózków jezdnych i elementów konstrukcyjnych. Prowadnice obejmują komponenty istotne dla systemu. Chodzi tutaj przede wszystkim o podkładkę służącą do ochrony wózków, sensorykę sterującą systemem KS CycleMove oraz blokadę na końcu prowadnicy.
- Wózek jezdny: Środki transportu systemu doprowadzania mają opatentowany, wbudowany hamulec. Dzięki temu poruszają się one pewnie ze stałą prędkością – niezależnie od długości prowadnicy i masy elementów konstrukcyjnych.