Korzystasz ze starszej wersji przeglądarki Internet Explorer. Aby zapewnić optymalnie działanie, zaktualizuj przeglądarkę
KUKA Coaster
Mobilne, posiadające certyfikat urządzenia rozrywki publicznej na imprezy firmowe, pokazy na targach i inne: Wynajmijcie Państwo KUKA Coaster - kompletny system robota do szerokich zastosowań w zakresie bezpiecznego transportu pasażerów.
Certyfikowany 6-osiowy robot jako bezpieczne urządzenie rozrywki publicznej: wspaniała zabawa niewielkim nakładem
Planują Państwo zorganizowanie imprezy i szukają specjalnej atrakcji dla swoich gości i odwiedzających? Skorzystajcie Państwo z jedynej w swoim rodzaju możliwości wynajmu certyfikowanego zgodnie z normą bezpieczeństwa EN 13814, mobilnego urządzenia rozrywki publicznej KUKA Coaster.
KUKA Coster wymaga niewiele miejsca i wraz z całym potrzebnym wyposażeniem zostanie zmontowany przez przeszkolony personel u Państwa na miejscu. Tym samym otrzymają Państwo w prosty i szybki sposób prawdziwy magnes przyciągający zwiedzających na tę specjalną okazję.
Rezerwacja zrobotyzowanego urządzenia rozrywki publicznej na imprezy na dogodnych warunkach: KUKA Coaster
KUKA Coaster zadba o niezapomniane przeżycia podczas jazdy u wszystkich uczestników zabawy bez względu na wiek.
Wynajem kompletnego systemu robota na targi i imprezy – elastycznego i absolutnie bezpiecznego w przewozie pasażerów
KUKA Coaster gwarantuje również osobom w każdym wieku rozrywkę z prawdziwą dawką adrenaliny przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa: Ruchy robota można wykonywać stopniowo zgodnie z preferencjami pasażera – od bezpiecznych dla dzieci obrotów wokół własnej osi po szalone akrobacje z głową w dół dla amatorów mocnych wrażeń.
Absolutne bezpieczeństwo pasażerów jest przy tym zagwarantowane przez:
Certyfikowane w 100% elementy konstrukcyjne i przekładnię
Ograniczniki mechaniczne
Stały monitoring elektroniczny
Prostą i bezpieczna obsługę dzięki zrozumiałym i przejrzystym instrukcjom obrazkowym na dużym wyświetlaczu dotykowym
Wszystko w jednym zestawie: Robot wraz z wyposażeniem jako mobilne urządzenie rozrywki publicznej
Dostarczamy Państwu wszystko, czego potrzebują Państwo, aby szybko i w nieskomplikowany sposób użyć KUKA Coastera – profesjonalny montaż i demontaż oraz obsługę przez przeszkolony personel KUKA.
Robot
Gondola z miejscami dla 2 osób
Ogrodzenie ochronne z drzwiami wejściowymi
Układ sterowania robota KR C4
Panel obsługi z licencją dla użytkownika oprogramowania do obsługi
5 wstępnie zdefiniowanych programów przejazdu od spokojnego do ekstremalnego
Wymogi dotyczące stosowania wynajmowanego systemu:
Wymogi przestrzenne (eksploatacja wewnątrz budynku):
12 m x 12 m x 7 m / 14 m x 14 m x 7 m (z ogrodzeniem ochronnym)
Montaż/demontaż/eksploatacja:
3 dni montażu / 2 dni demontażu z pomocą przeszkolonego personelu KUKA