Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Cobot KUKA LBR iiwa stosuje uszczelniacze w firmie Ford

Elastyczność, czułość i zdolność uczenia się: o zaletach lekkiego robota przemysłowego KUKA LBR iiwa mogą się teraz przekonać także pracownicy fabryki Forda w Kolonii. Nowe roboty asystujące przejmują w ramach budowy karoserii nakładanie mas uszczelniających i dbają tym samym o odciążenie ludzi, pracując nimi ręka w rękę bez żadnego ogrodzenia ochronnego.


„Informacje zwrotne o nowych kolegach są jednoznacznie pozytywne”, mówi Michael Koch, inżynier produkcji w Ford-Werke GmBH. Tam, gdzie wcześniej ścieg uszczelniający nanosili pracownicy, od listopada 2017 roku wykorzystywane są cztery lekkie roboty przemysłowe firmy KUKA, działającej w branży automatyzacji, które przejmują ten brudny i monotonny etap produkcji. Zintegrowanie z istniejącą linią produkcyjną przebiegło bez przeszkód. Nie jest przy tym konieczne stosowanie ogrodzeń ochronnych lub innych elementów zabezpieczających.

Człowiek i cobot: połączona przestrzeń robocza

Człowiek i cobot współpracują ręka w rękę. Scenariusz, który jeszcze kilka lat temu był nie do pomyślenia, dziś można wdrożyć w praktyce. Dzięki temu wiele monotonnych zadań, które są obciążające dla człowieka, można zautomatyzować za pomocą robotów. W halach produkcyjnych coraz częściej widać tak zwaną współpracę człowieka z robotem (MRK). Jednak roboty asystujące w budowie karoserii nie są jeszcze powszechnym zjawiskiem. Branża znajduje się już na etapie transformacji. By pozostać konkurencyjnym, należy nie tylko rozwijać cyfryzację, lecz także automatyzować i doskonalić procesy produkcyjne.

Rozwiązania MRK staną się stałą częścią inteligentnych fabryk.

Tuncay Maris, Key Account Manager w firmie KUKA

Elastyczne coboty podają pracownikom Forda pomocną rękę

Nanoszenie ściegów uszczelniających to monotonna, powtarzalna, brudna i męcząca dla człowieka praca. Teraz w fabryce Forda w Kolonii pracowników odciążają cztery lekkie roboty przemysłowe LBR iiwa firmy KUKA. Nakładają one masę uszczelniającą zawsze dokładnie w tym samym miejscu i w określonej ilości. Dzięki temu można uzyskać dużą szczelność karoserii i uniknąć poprawek lakierniczych. „Robot pracuje dokładnie. Od pierwszego do ostatniego ściegu” – potwierdza Michael Koch, inżynier produkcji w Ford-Werke GmbH. 

 
Cobot KUKA LBR iiwa nanosi masy uszczelniające na karoserię

Zastosowanie cobota w budowie karoserii niesie ze sobą korzyści

Nie występuje w tym przypadku problem wyciekającego kleju. Kolejną zaleta nowych robotów asystujących jest proste programowanie za pomocą sterowania ręcznego. Człowiek przeprowadza jednokrotnie razem z robotem LBR iiwa ruch, który ten ma wykonać. Inteligentny cobot zapamiętuje dokładny przebieg ruchu i może go potem przeprowadzić samodzielnie. Dzięki temu jest elastyczny i szybko gotowy do działania. Ponadto nie wymaga wiele miejsca, co ma decydujące znaczenie ze względu na ograniczone warunki przestrzenne hali produkcyjnej Forda. Dodatkowe zajmujące miejsce środki zabezpieczające są zbędne, ponieważ robot dzięki czułym funkcjom rozpoznaje przeszkody. W przypadku zbyt mocnego kontaktu lub potencjalnej kolizji z ręką człowieka natychmiast przerywa proces i zatrzymuje się. „Nasi pracownicy mogą teraz skoncentrować się na płynnym przebiegu roboczym”, uważa inżynier produkcji Forda, Michael Koch.


Człowiek i cobot dzielą się etapami produkcji w dynamicznym środowisku pracy, co stanowi znaczne odciążenie naszego personelu.

Michael Koch, inżynier produkcji Forda

Wspieranie człowieka i zwiększanie wydajności produkcji

Zastosowanie współpracy człowieka z robotem jest możliwe także na dalszych etapach procesu produkcji, przykładowo w kontroli jakości. „Stale pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, które zwiększają wydajność produkcji i odciążają człowieka”, podkreśla Otmar Honsberg, kierownik zespołu ds. programowania aplikacji w firmie KUKA. Na przykład w fabryce Forda w Saarlouis podjęto już próbę wykorzystania robotów KUKA LBR iiwa do automatycznego pomiaru spasowania drzwi i błotników w ramach montażu ciągłego w trybie MRK.

Wyszukaj partnera systemowego KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla Twojej branży lub Twojego problemu.