Roboty KUKA KR 500 w obróbce metali
Jeden ze zleceniobiorców – firma IDS Casting Service GmbH – wykorzystuje dwa roboty KUKA typu KR 500 FORTEC w jednym module do obróbki metali. Roboty do dużych obciążeń zajmują się obróbką końcową obudów turbin do turbosprężarek.
Robot do dużych obciążeń automatyzuje obróbkę końcową podzespołów
Zadaniem obu robotów KR 500 FORTEC jest obróbka końcowa metalowych podzespołów. Za pomocą narzędzi do piłowania i frezowania usuwają one naddatki z odlewów i nadają ostatni szlif obudowom turbin przeznaczonym dla branży motoryzacyjnej. W tym celu podzespoły są umieszczane w przyrządzie napinającym. Podczas okrawania roboty do dużych obciążeń usuwają ostre krawędzie. Następnie obrabiają kontury i zaokrąglają krawędzie. W związku z tym, że podzespoły są wykonane ze stali szlachetnej, w chwytakach KR 500 są umieszczane specjalne diamentowe narzędzia do metali, które umożliwiają obróbkę tych wytrzymałych podzespołów.

KR 500 FORTEC oferuje dodatkowe korzyści w obróbce metali

Automatyzacja oparta na pracy robotów ma być dalej rozszerzana