Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Wybierz język:

Małe roboty KUKA wykonują prace spawalnicze na minimalnej przestrzeni

W module „Welding To Go” (WTG) 1200 robot KUKA KR 6 R700 sixx z serii KR AGILUS niezawodnie wykonuje prace spawalnicze. Minimoduł robota został zaprojektowany przez integratora Paul z Bank GmbH. Od października 2015 roku jest on stosowany w rodzimym zakładzie firmy Brüninghaus & Drissner GmbH, długoletniego partnera technologicznego z przemysłu motoryzacyjnego.


Najmniejszy moduł robota do spawania w osłonie gazów obojętnych

Moduł WTG 1200 o wymiarach europalety, czyli 1200x800 mm, jest najmniejszym, dostępnym na rynku modułem robota do spawania w osłonie gazów obojętnych. W module – w zależności od wymagań klienta – można umieścić optymalnego małego robota z serii KR AGILUS. Wyjątkową elastyczność zapewnia otwarty system operacyjny i dowolnie rozszerzane środowisko programistyczne.

Kompaktowa konstrukcja ze zintegrowanym PLC, całkowicie zaprogramowany interfejs dla źródeł prądu, sekwencje spawania oraz technika zabezpieczeń sprawiają, że nasz minimoduł robota jest elastyczny, wydajny i opłacalny.

Cornelia Hornemann, odpowiedzialna za wprowadzenie produktu, realizację projektu i planowanie pracy, Paul von der Bank GmbH

KR AGILUS oferuje wysokie prędkości robocze

Z jego zalet korzysta również firma Brüninghaus & Drissner GmbH. W ich module służbę pełni na przykład robot KR 6 R700 sixx o obciążeniu 6 kg i zasięgu około 706 mm. Roboty serii KR AGILUS zostały konsekwentnie zaprojektowane z uwzględnieniem szczególnie wysokich prędkości roboczych. Drzwi przesuwne WTG 1200 można otworzyć automatycznie lub ręcznie. Następnie pracownik umieszcza podzespoły w przyrządzie spawalniczym. Gdy tylko drzwi zostaną zamknięte, mały robot przystąpi do spawania.
W module WTG 1200 firmy Paul von der Bank robot z serii KUKA KR AGILUS niezawodnie wykonuje prace spawalnicze na minimalnej przestrzeni.

Moduł spawalniczy robota zwiększa produktywność i jakość

 „WTG 1200 niezawodnie pracuje u nas w systemie 3-zmianowym” – wyjaśnia Markus Nickolai, kierownik produkcji w firmie Brüninghaus & Drissner. W trakcie automatycznej produkcji operator może już przygotowywać ręcznie kolejne podzespoły. W ten sposób minimoduł robota przyczynił się do znacznego wzrostu produktywności sięgającego aż 50 procent. Dzięki niesamowitej dokładności powtórzeń małego robota udało się też znacząco poprawić jakość spoin spawalniczych.

Wyszukaj partnera systemowego KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla Twojej branży lub Twojego problemu.

Może Cię również zainteresować