![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/opsira/opsira_lichtmessung.jpg?rev=-1&w=1900&hash=45E2EFB4C53294FE5D137681AEE00636)
Firma opsira GmbH realizuje innowacyjne goniofotometry za pomocą robotów KUKA
Wielofunkcyjne urządzenie do pomiaru światła „robogonio”: dzięki niemu firma opsira GmbH z siedzibą w Weingarten już od około trzech lat jest obecna na rynku
robogonio – nazwa powstała z połączenia słów robot i goniofotometr – mierzy zależny od kąta rozkład przestrzenny wielkości świetlnych źródła światła, łącząc przy tym zalety robotyki przemysłowej i nowoczesnej techniki pomiaru światła. Od 1999 opsira jest postrzegana jako firma oferująca pełny zakres usług dla przemysłu optycznego i oświetleniowego, zatrudniając obecnie 16 pracowników. Dzięki „robogonio” opsira rozszerza obszar zastosowania systemów pomiarowych.
Wzrost wymagań w odniesieniu do goniofotometrów
Goniofotometry stanowią podstawową metodę pomiarową w zakresie techniki świetlnej i są stosowane już od przeszło 100 lat. Standardowa konstrukcja goniofotometru składa się z elementów mechanicznych i poziomej lub pionowej osi do obracania przedmiotu kontrolowanego (np. przednich reflektorów samochodowych) oraz fotometru mierzącego natężenie światła. W ostatnich latach obserwuje się wzrost wymogów w odniesieniu do goniofotometrów z powodu coraz bardziej kompleksowych i kompaktowych systemów techniki świetlnej, a także coraz bardziej sprawnych narzędzi optic design.
„robogonio” łączy w sobie zalety różnych typów goniometrów
Dzięki „robogonio” opsira rozszerza obszar zastosowania systemów pomiarowych. opsira stawia przy tym na różne roboty KUKA we wszystkich wielkościach. W ten sposób można dokonać dokładnych pomiarów najmniejszych żarówek LED, reflektorów samochodowych, sygnalizacji świetlnej w ruchu drogowym np. na skrzyżowaniach czy przejazdach kolejowych, aż po oświetlenie pasów startowych na lotniskach. Podczas gdy standardowe goniofotometry mają znacznie ograniczone możliwości zastosowania, a do pomiaru pola bliskiego i dalekiego wymagane są różnorodne urządzenia i metody, „robogonio” łączy w jednym zalety różnych konwencjonalnych typów goniometrów.
Od małych robotów KUKA po klasę przeznaczoną do dużych obciążeń
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/opsira/opsira_lichtmessung_2.jpg?rev=-1&w=1400&hash=A771E570644212EDCF144A7647A8E39C)
Wyjątkowa powtarzalność i prędkość
Szybko i elastycznie dostosowuje się on do aktualnych trendów na rynku równocześnie je współtworząc. Podobnie łatwe jest zastosowanie urządzeń „robogonio” wewnątrz pomieszczeń, laboratoriów czy hal produkcyjnych: W pomieszczeniu można dowolnie wybrać jego punkt obrotu i zainstalować go w położeniu poziomym lub pionowym.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/opsira/opsira_led_linienleuchte.jpg?rev=-1&w=1400&hash=7730A2951E7546FF58596EBC1CDCE911)
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)