Wybierz swoją lokalizację:

Kraj

Roboty KUKA umożliwiają wzrost wydajności formowania wtryskowego tworzyw sztucznych w firmie Gebrüder Schwarz GmbH

Firma Gebrüder Schwarz GmbH z Rottweil-Neukirch, zatrudniająca 200 pracowników, należy do liderów technologii w dziedzinach formowania wtryskowego tworzyw sztucznych, projektowania narzędzi i produkcji elementów systemów


Aby móc proponować optymalne rozwiązania klientom z branż technologii medycznej, produkcji samochodów, technologii pomiarowych, elektronicznych i produkcji narzędzi oraz technologii środowiskowych i energetycznych, nowoczesne wtryskarki, instalacje suszące, urządzenia peryferyjne i systemy robotów są stale ulepszane zgodnie z najnowszymi wymogami technicznymi i obsługiwane wyłącznie przez zespół doświadczonych, wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Od lutego 2015 roku użytkowane są – oprócz dwóch zastosowanych wcześniej rozwiązań z dziedziny automatyzacji stworzonych przez firmę KUKA – dwa sześcioosiowe roboty typu KR AGILUS i KR 16.

Rozwiązanie z zakresu automatyzacji do produkcji wentylatorów

Poszukiwano rozwiązania z zakresu automatyzacji do produkcji wentylatorów dla firmy ebm papst, specjalistów w produkcji wentylatorów i silników z branży urządzeń wentylacyjnych i napędowych. Ponieważ zadanie to było zbyt złożone dla portalu liniowego, wraz z firmą Barth Mechanik GmbH z Zimmern odrzucono tę alternatywę już na wczesnym etapie podejmowania decyzji. W celu umożliwienia obsłużenia wszystkich zapytań klientów w sposób ekonomiczny i gwarantujący wysoką jakość konieczne było znalezienie nowej drogi w automatyzacji. Produkcja skomplikowanych komponentów formowanych wtryskowo z tworzyw sztucznych wymaga bowiem najwyższego stopnia precyzji, powtarzalności i częstotliwości. Ponadto konieczne było zapewnienie zdefiniowanego wcześniej czasu trwania cyklu i bezpieczeństwa procesu. 

Dwa roboty KUKA pracują w jednym zespole

Do robota KR 16 doprowadzane są w celu produkcji wentylatorów cztery wałki, które robot umieszcza w narzędziu. Układanie bardzo małych elementów o średnicy zaledwie 1,2 mm i długości 1,5 cm musi odbywać się z absolutną precyzją, dlatego wcześniej laser ustala dokładne położenie. Po zakończeniu formowania wtryskowego robot wyjmuje cztery uformowane wentylatory z narzędzia i przekazuje je do stacji kontrolnej, gdzie są one sprawdzane za pomocą kamery. Mały robot KUKA z serii KR AGILUS (KR 6 R900) odbiera pojedynczo gotowe elementy ze stacji kontrolnej i układa je na spaletyzowanych tacach. 
Robot KUKA KR AGILUS odbiera pojedynczo gotowe elementy ze stacji kontrolnej i układa je na spaletyzowanych tacach.

Tylko robot może wykonać te etapy procedury w sposób niezawodny. Ludzka ręka spowodowałaby bowiem korozję elementu i dlatego jego dotykanie jest niedozwolone. Z kolei w rękawicach nie można chwycić bardzo małych wałków. 

Elastyczność i precyzja dzięki zsynchronizowanym systemom robotów

Roboty KUKA zastosowane przez firmę Gebrüder Schwarz GmbH – oprócz jakości – przekonują przede wszystkim swoją wytrzymałością i dużą dostępnością wynoszącą 99,995%. Cechują je idealne proporcje między zasięgiem, masą, prędkością i zużyciem energii. Wielość funkcji czyni roboty bardzo elastycznymi, co uprościło synchronizację dwóch systemów robotów w określonym wcześniej cyklu produkcyjnym w firmie Gebrüdern Schwarz. Podczas gdy robot KR 16-2 przekonuje elastycznością i precyzją odbierania elementów z wtryskarki, robot KR AGILUS 6 R900 punktuje dzięki ogromnej dokładności przy maksymalnej prędkości.

Znaczny wzrost produktywności przy zachowaniu wysokiego poziomu jakości

Dysponując rozwiązaniem opartym o zastosowanie robotów, firma mogła zauważalnie zwiększyć produktywność – przy niezmiennie wysokiej jakości. Znalezione rozwiązanie służy przy tym jako projekt pilotażowy dla podobnych wyzwań w przyszłości. Nowy system automatyczny, oparty o roboty sześcioosiowe, oraz zdobyta wiedza i doświadczenie dają firmie Gebrüder Schwarz GmbH doskonałe możliwości rozwijania tego rozwiązania w perspektywie średnio- i długoterminowej. 
Robot KUKA AGILUS (po lewej) i KR 16 (po prawej) tworzą idealnie zgrany zespół.

Wyszukaj partnera systemowego KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla Twojej branży lub Twojego problemu.