Kies uw locatie:

Land

Selecteer een taal:

Kleine robot KUKA via smartphone aansturen, dankzij robotapp

De robomotion GmbH en SOTEC GmbH hebben een toepassing ontwikkeld om de aansturing van robots flexibeler en eenvoudiger te maken. Het is nu mogelijk om de robot KUKA KR 3 AGILUS vanuit de cloud aan te sturen via een smartphone.


Nieuwe robotapp maakt draadloze besturing mogelijk uit de cloud via een smartphone

Bedrijven verwachten tegenwoordig door slimme netwerken een hogere productiviteit en flexibiliteit te bereiken. Robots spelen hierbij een sleutelrol. Ze worden via de cloud geïntegreerd in het slimme productieproces. De robotapplicatie van de robomotion GmbH und der SOTEC GmbH maakt draadloze besturing mogelijk KUKA KR 3 AGILUS via een smartphone.

De KUKA KR 3 AGILUS demonstreert slimme op cloud-gebaseerde besturing via smartphone

"De firma SOTEC GmbH wenste de aansturing van de robot, die niet zoals normaal via een fysieke PLC gebeurt, maar via de cloud", aldus Andreas Wolf, bedrijfsleider van robomotion GmbH. De draadloze robotbesturing KR 3 AGILUS geschiedt vanuit een lokale of in public cloud opgeslagen basis-PLC. De communicatie die plaatsvindt tussen smartphone en robot kan live worden bewaakt op een monitor.

Smart Factory vereist toegang tot de cloud

Door de voortdurende technische ontwikkeling naar een Smart Factory moet ook de robotbesturing steeds flexibeler en eenvoudiger worden. Een component hiervan is dat de gebruikers van robots deze onafhankelijk van plaats en tijdstip en zonder veel programmeerkennis kunnen aansturen en analyseren. Met deze opdracht begon het onderzoeksproject. Zo werd de eerste in Duitsland geleverde KR 3 AGILUS in de applicatie geïntegreerd. De robot is vooral voor pick&place-activiteiten ontworpen en overtuigt door zijn snelheid en nauwkeurigheid. Bovendien is de besturing relatief klein, zodat deze eenvoudig kan worden getransporteerd en opgesteld. 
De KR 3 AGILUS wordt vanuit de cloud aangestuurd.

Intelligent netwerken via robotapp en cloud bieden tal van mogelijkheden

"De combinatie van een robot en de aansturing ervan via smartphone trekt natuurlijk de aandacht", onthult Florian Holz, Managing Director van SOTEC. Na de eerste positieve respons zal het programma worden uitgebreid met verdere mogelijkheden die de cloud biedt. De KR 3 AGILUS zal worden uitgebreid met nieuwe grijperfuncties. Er wordt ook aan sensorfuncties gedacht.

Vind een KUKA systeempartner in uw buurt

Vind hier de passende partner voor uw sector of uw probleem.