![Buigcel KUKA LVD](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/lvd/dyna-cell-all-pallets.jpg?rev=7cbce71564f24c05a372d4ca2aece0a2&w=1900&hash=B62064A2C3C3F4395843CFDA8796C752)
LVD lanceert nieuwe gerobotiseerde elektrische buigcel
LVD Company nv introduceert de Dyna-Cell, een robot buigcel met een snelle elektrische afkantpers. De afkantpers en KUKA robot functioneren als een compacte, geïntegreerde eenheid om het buigen van kleine tot middelgrote onderdelen in verschillende batchgroottes te automatiseren bij buigsnelheden tot 25 mm per seconde. De Dyna-Cell maakte zijn debuut op EuroBLECH
Productief en betrouwbaar: KUKA CYERTECH robot in Dyna-Cell
De Dyna-Cell is gebouwd op het gekende Dyna-Press elektrisch aangedreven platform van LVD. De cel combineert de Dyna-Press Pro 40-ton afkantpers met een werklengte van 1500 mm en een vijfassige achteraanslag met een KUKA KR12 R1810 CYBERTECH industriële robot voor een maximale buigproductiviteit op een kleine footprint van 5m x 5m.
![](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/lvd/dyna-cell-all-pallets.jpg?rev=7cbce71564f24c05a372d4ca2aece0a2&w=1400&hash=0DD3B157CAA85A4E70E1237C7DDC797A)
De Dyna-Cell beschikt over een stapelruimte met plaats voor het laden en lossen van meerdere pallets. Afgewerkte onderdelen worden door de KUKA robot op het juiste pallet geladen. Bij het buigen van een groot volume aan kleine onderdelen is er geen tussenkomst van een operator nodig voor de geautomatiseerde productie van maximaal 8 uur. Het ontwerp van de Dyna-Cell maakt het mogelijk om onbemand of bemand te werken en biedt een perfecte buigoplossing voor kleine, middelgrote en grote batches.
Unieke robotgrijper: alle afmetingen mogelijk met slechts 1 grijper
Aan de KUKA robot is een unieke grijper bevestigd die ontwikkeld en gepatenteerd is door LVD voor de Dyna-cell. Deze grijper is geschikt voor onderdelen van 25 mm x 100 mm tot 300 mm x 400 mm. Zijn compacte omvang maakt het mogelijk om zeer gemakkelijk kleine onderdelen te nemen en tussen verschillende stations te bewegen. Gebruikers kunnen plooien maken aan 3 verschillenden zijden van een onderdeel zonder het telkens opnieuw te moeten grijpen. De zuignappen van de grijper worden bediend via offline software en geactiveerd volgens de afmetingen van het onderdeel. Omdat alle applicaties mogelijk zijn met slechts 1 grijper kan de productie continu en zonder onderbrekingen verlopen.
![LVD Dyna cell](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/lvd/dyna-cell-closeup.jpg?rev=ade0224e462142228aaf0237e0dd48c9&w=1400&hash=8F4D2579DAAC0DA7B5F6E45D59727680)
Snelle programmering: 10 minuten CAM - 10 minunten buigen
De Dyna-cell biedt een snelle programmering van onderdelen en de robot via de 10-10 regel: 10 minuten voor de CAM generatie van het buigen en robot programma en 10 minuten voor de set-up en de generatie van het eerste onderdeel. Zelfs voor onderdelen die door de robot gepositioneerd en gemanipuleerd worden, minimaliseert de Dyna-cell de productietijd. Wanneer batches te klein zijn om voordelig te zijn voor robot automatisatie, kan de robot in een “geparkeerde” positie gebracht worden en kan de buigcel in alleenstaande modus gebruikt worden. Verder is de Dyna-cell uitgerust met de laatste generatie LVD Touch-B 15” touch screen bediening. Deze is volledig geïntegreerd met de LVD CADMAN® software.
![LVD Dyna cell](/-/media/kuka-corporate/images/industries/case-studies/lvd/dyna-cell-control.jpg?rev=a2d332f6d8914c1785e33575e8509c07&w=1400&hash=26FEE7AFE9369A97B2DA1B86806BB24E)
![](/-/media/kuka-corporate/images/about-kuka/standorte-teaser.jpg?rev=-1&w=1400&hash=46DE3118EE6D164AB6D1C616952D0D0B)