Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Veuillez choisir une langue:

  • Anglais / English
  • Français / French
  • Néerlandais / Dutch
  • Néerlandais / Dutch
Buigcel KUKA LVD

LVD lance la nouvelle cellule de presse plieuse électrique robotisée

LVD Company nv présente Dyna-Cell, une cellule de pliage robotisée dotée d'une presse-plieuse électrique à grande vitesse. La presse plieuse et le robot KUKA fonctionnent comme une unité compacte et intégrée pour automatiser le pliage de pièces de petite à moyenne taille par lots de différentes tailles, à des vitesses de pliage allant jusqu'à 25 mm par seconde. Dyna-Cell fait ses débuts à EuroBLECH.


Productive et fiable: KUKA CYBERTECH robot en Dyna-Cell

Dyna-Cell est construite sur la plate-forme à entraînement électrique Dyna-Press de LVD. La cellule combine la presse plieuse Dyna-Press Pro 40 tonnes avec une longueur de travail de 1500 mm et une butée arrière à cinq axes avec un robot industriel KUKA KR12 R1810 CYBERTECH pour offrir une productivité de pliage maximale dans un encombrement réduit, de 5 m x 5 m.
Le robot industriel KUKA CYBERTECH garantit une productivité de cintrage maximale dans la Dyna-Cell de LVD
Dyna-Cell comprend une zone d'empilage avec de l'espace pour charger et décharger plusieurs palettes. Les pièces finies sont déchargées par le robot KUKA sur la palette appropriée. Lors du pliage d'un grand volume de petites pièces, aucune intervention de l'opérateur n'est nécessaire pendant une durée maximale de huit heures de production automatisée. Le concept du design de Dyna-Cell permet également un fonctionnement avec ou sans intervention humaine, offrant une solution de pliage parfaite pour les lots de taille petite, moyenne et grande.

Pince de préhension universelle: Toutes les dimensions possibles avec un seule pince de préhension

Le robot KUKA est doté d’une pince unique, conçue et brevetée par LVD pour Dyna-Cell. La pince s'adapte à des pièces mesurant de 25 mm x 100 mm à 300 mm x 400 mm. Sa taille compacte lui permet de manipuler facilement des petites pièces et de passer d'un porte-outil à un autre. Les utilisateurs peuvent faire des pliages
sur trois côtés différents d'une pièce, sans avoir à recommencer. Les ventouses de préhension sont commandées via un logiciel hors ligne et activées en fonction de la taille de la pièce. Étant donné qu'une pince convient à toutes les applications, la production est continue et ininterrompue.
LVD Dyna cell
Une pince unique, développée et brevetée par LVD pour la cellule Dyna, est fixée au robot KUKA.

Programmation rapide: 10 minutes de FAO - 10 minutes de mise en place

Dyna-Cell offre une programmation rapide des pièces et des robots selon la règle 10-10 : 10 minutes pour générer FAO le programme de pliage et le robot, et 10 minutes pour positionner et produire la première pièce. Même avec des pièces positionnées et manipulées par le robot, Dyna-Cell minimise le temps nécessaire pour passer de la conception à la première pièce. Lorsque les tailles de lots sont trop petites pour profiter de l'automatisation du robot, ce dernier peut être « stationné » et la presse plieuse peut être utilisée en mode autonome.
Dyna-Cell est équipée de la dernière génération de commande à écran tactile Touch-B 15 pouces de LVD, entièrement intégrée à la suite logicielle LVD CADMAN®.
LVD Dyna cell
Le Dyna-Cell est équipé d'un écran tactile LVD Touch-B "15 et du logiciel LVD CADMAN.

Trouvez des intégrateurs partenaires près de chez vous

Trouvez ici le partenaire adapté à votre secteur ou votre problématique.