KR QUANTEC PA palletiseert 40 ton dierlijke mest per shift
De firma Certech uit Niedomice in Polen levert producten op basis van bentoniet, een grondstof die hoofdzakelijk wordt gebruikt als reinigings- en ontkleuringsmiddel.
Het aanzienlijke productaanbod vindt consumenten in uiteenlopende industrieën. Hiertoe behoren de zoölogie en voerproductie, maar ook grondboortechniek, gieterijtechniek, geo-engineering, de tuinbouw en het bouwwezen. Al bijna 20 jaar worden naast andere producten diverse soorten dierlijke mest geproduceerd, die de kernactiviteit van de firma vormen.
Reductie van belasting en stilstandtijden
Voordat de nieuwe productielijn in gebruik werd genomen, werden er in één ploeg circa 3.000 zakken met een gemiddeld gewicht van zes kg handmatig van een transportband op pallets gestapeld. Voor Certech waren de enorme lichamelijke belasting van de medewerkers en de wens stilstandtijden in de productie te reduceren twee doorslaggevende redenen om de stap van het palletiseren te automatiseren.
Robots van KUKA stapelen veilig
In 2013 koos het bedrijf voor twee robots van KUKA, die in samenwerking met een Poolse systeemintegrator in gebruik werden genomen. De robot pakt de verpakkingen van de rollentransportbaan en stapelt ze in lagen op europallets met een afmeting van 1.200 bij 800 mm. Bij zakken van 10 liter gaat het om tien lagen van elk negen zakken, bij zakken van 5 liter om 16 lagen van elk 13 verpakkingen. De zakken worden volgens bepaalde regels opgestapeld. Eerst worden de hoeken van een laag gevuld, dan de randen en tot slot het midden. Deze volgorde is nodig, omdat het materiaal door de poedervormige consistentie de neiging heeft zich samen te pakken in het onderste deel van de zak. De toegepaste stapelvolgorde en het om en om plaatsen van de lagen zorgt ervoor dat de zakken correct op de pallets worden gestapeld.
Bij de in deze toepassing gebruikte robots gaat het om palletiseerrobots met vijf assen van het type KR 120 R3200 PA met een maximale payload van 120 kg en een reikwijdte van maximaal 3.195 mm. De robot van deze serie wordt gekenmerkt door de herhalingsnauwkeurigheid van +/- 0,06 mm. De lichte onderdelen en de stijfheid van de constructie zorgen voor een betere dynamiek en kortere cyclustijden. Deze eigenschappen van de robot uit de KR QUANTEC PA-serie hebben met zekerheid bijgedragen aan het uiteindelijke succes bij de inbedrijfnamr van de palletiseertoepassing.
Stijging van het productievermogen met 50%
De automatisering van de productie heeft gezorgd voor een stijging van de arbeidscapaciteit bij de firma Certech. Voordat de modificaties werden doorgevoerd, stapelden werknemers in één ploeg circa 20-25 ton van het product op pallets. Nu palletiseert een machine in dezelfde tijd circa 40 ton. Er kon een stijging van het productievermogen van circa 50% worden genoteerd. Het is duidelijk dat ook de medewerkers profiteren van de automatisering, doordat lichamelijk zware werkzaamheden konden worden ingewisseld voor minder belastende activiteiten.