U gebruikt een oudere browser-versie van Internet Explorer. Actualiseer uw browser voor een optimale weergave
Montage- en testsystemen voor de aandrijflijn
KUKA Assembly & Test in Bremen levert wereldwijd montage-installaties en testvoorzieningen. Met meer dan 400 medewerkers ontwikkelen, plannen, construeren en produceren wij installaties en automatiseringsapparatuur voor de efficiënte montage van serieproducten zoals motoren, cilinderkoppen, aandrijvingen, assen, remmen en stuurinrichtingen alsook de bijbehorende controle- en testvoorzieningen.
De aandrijflijn – het hart van de auto
Met de aandrijflijn, de powertrain, verbindt men ongeremde kracht die, optimaal op de weg overgedragen, een unieke voortstuwing tot leven wekt. Hij bestaat altijd uit vele componenten die het vermogen genereren en het draaimoment overbrengen van de motor naar de aandrijfas van het voertuig.
De mobiliteitssector verandert momenteel drastisch: zo wordt de klassieke verbrandingsmotor de komende jaren vervangen door elektrificatie. Elektromobiliteit is de toekomst.
Ons huidige straatbeeld wordt gekenmerkt door drie verschillende aandrijftypes
De hybride aandrijving
Als combinatie van twee verschillende energiebronnen - een conventionele benzinemotor en een elektromotor: beide aandrijvingen zijn verenigd in een efficiënt systeem en kunnen automatisch omwisselen tijdens het rijden.
De klassieke verbrandingsmotor (benzine- of dieselmotor)
Een conventionele aandrijflijn bestaat uit een motor met vliegwiel, een koppeling met tandwielkast, wielen en afhankelijk van de uitvoering diverse differentiëlen, aandrijfassen en gewrichten.
De elektrische wagen
Heeft een sterk gereduceerde, efficiëntere aandrijflijn, omdat onderdelen zoals koppeling en schakelmechanisme wegvallen. Omvat een accu, een elektromotor, de vermogenselektronica en de koelsystemen of het temperatuurmanagement.
Passie is wat ons drijft
Als een van 's werelds grootste aanbieders van automatiseringsoplossingen zijn wij meesters in het vormgeven van flexibele en efficiënte montage- en testsystemen. Wij houden altijd de vinger aan de pols en ontwikkelen op maat gemaakte state-of-the-art automatiseringsconcepten die zijn afgestemd op uw eisen. Onze jarenlange ervaring en uitgebreide expertise maken ons tot specialist voor assemblage- en testoplossingen voor alle aandrijflijncomponenten - ongeacht of het gaat om klassieke verbrandingsmotoren, hybriden, elektrische of waterstofaandrijvingen. Naast ontwikkeling omvat ons dienstenpakket de planning, het ontwerp en de fabricage van robot ondersteunde en gedigitaliseerde automatiseringsoplossingen voor de efficiënte assemblage van serieproducten, zoals motoren, cilinderkoppen, transmissies, assen, remmen en stuurinrichtingen, alsmede de bijbehorende inspectie- en testapparatuur. Aangevuld met diensten zoals procesplanning, simultane engineering, klantentraining en after-sales service is KUKA uw full-service leverancier.
Elektromobiliteit zal de verbrandingsmotor in veel kortere tijd vervangen dan eerst verwacht. In zo'n korte tijd nieuwe voertuig- en aandrijfconcepten ontwikkelen en op industriële schaal produceren is een herculische taak. Wij zijn zeer verheugd dat we onze klanten daarbij kunnen ondersteunen met de modernste montage- en testinstallaties voor de elektrische aandrijving.
Alles uit eigen huis: Wij stimuleren automatisering
Montage: Van idee naar serieproductie
Een snelle en rendabele montage, in de beste kwaliteit en hoogste perfectie is ons doel. Met onze installaties ontwikkelen, construeren, optimaliseren, kwalificeren, produceren en monteren wij toekomstgerichte oplossingen. Onze gespecialiseerde kennis en de hoge productiediepte zorgen voor maximale flexibiliteit.
De motormontage is een van onze specialiteiten: Ons aanbod omvat afzonderlijke machines voor het instellen van de klepspeling, een montagelijn voor de cilinderkop of de rompmotor, en een volledig lijnsysteem voor alle onderdelen van de motor.
Wij ontwikkelen en produceren montage-installaties voor de productie van:
Verbrandingsmotoren, zoals benzine- en dieselmotoren (van voormontage tot afgewerkte motoren)
E-aandrijvingen (ook met geïntegreerd EOL en/of testveld)
Electric Drive Units (EDU), zoals rotoren etc. (voormontages)
Alsook aandrijvingen op basis van synthetische brandstoffen en waterstof
Procesknowhow in de motor- en cilinderkopmontage
Profiteer van onze jarenlange expertise in de machine- en installatiebouw en ontwikkel samen met ons de optimale productie-installatie voor uw product en individuele eisen. Hiervoor gebruiken we geteste en gekende processen en innovatieve technologieën. Wij bieten op maat gemaakte automatiseringsoplossingen die gaan vanindustriële robots tot complete productie-installaties, alles uit één hand. Van pré-serie tot serieproductie – op maat gemaakt voor elke automatiseringsgraad en elke cyclustijd – configureren wij modulaire, kant-en-klare en wereldwijd beschikbare productie-installaties.
Wij realiseren flexibele en schaalbare, handmatige, half- en volautomatische montagesystemen voor uw productie.
Ons technologieportfolio
Wij begeleiden u en uw producten van de ontwikkelingsfase tot de productie om perfect afgestemde automatiseringsoplossingen te realiseren.
Flexibele hardwarekoppeling
Digitaal en analoog bijv. IO's, Can-bus, Flexray, Profinet enz.
Meettechniek
Uiterst precieze statische en dynamische meetsystemen
Verbindingstechniek
Kracht-weg bewaakte servo- en pneumo-hydraulische verbindingssystemen
Toevoertechniek
Automatische toevoersystemen van onderdelen voor kleine payloads (KLT), bulkgoederen enz.
Doseertechniek
Automatische systemen voor afdichtmiddelen en kleefstoffen
Kwaliteitscontrole
Camerasystemen, scanners, sensorsystemen (tastend/optisch) en databases
Handling
Pneumatische en elektrische assystemen en meerassige/robotsystemen
Schroeftechniek
Afzonderlijke of meerdere spillen en automatische schroeftoevoer
Transmissie- en asmontage
Wij zijn experts op het gebied van de montage van versnellingsbakkenen assen voor personen- en vrachtauto’s.
Veel autoproducentenproduceren reeds overal ter wereld verschillende aandrijflijnen op onze montagelijnen.
Wij ontwikkelen en produceren montage-installaties voor de productie van:
handgeschakelde of automatische versnellingsbakken, continue variabele versnellingsbakken, versnellingsbakken met dubbele koppelingen, asaandrijvingen
Hybride tandwielkast (MHEV, PHEV)
Voor- en achterassen inclusief automatische spoor- en valinstellingen
Wieldragers
Remmen
Wij realiseren ook voor u een individueel montagesysteem waarmee u uw producten efficiënter kunt produceren.
Montage-installatie voor rompmotoren
Koppelingssystemen
De manier waarop de afzonderlijke montage-installaties worden gekoppeld, kan net zo veelzijdig zijn als uw product.
Wij ontwikkelen de meest uiteenlopende koppelingssystemen voor:
Railgeleide transportsystemen inclusief intelligente en zelfrijdende werkstukdragers: deze zijn ergonomisch ontworpen en laten een werkpositie toe die individueel op de medewerkers kan worden afgestemd
Testsystemen voor motoren, aandrijvingen en e-mobiliteit
Met onze testsystemen en onze speciaal ontwikkelde controlesoftware zorgen wij ervoor dat uw gemonteerde aggregaat probleemloos werkt. Daarvoor ontwerpen en realiseren wij de nodige test- en meetinrichtingen en controleren we met complexe analyses uw motoren en transmissies.
Wij ontwikkelen en produceren testsystemen voor de meest uiteenlopende gebieden:
Koude en warme tests
Lektests
Functiebewaking van het oliesysteem
Draaimoment en geluidsmeting
Gecombineerde end-of-line testsystemen
End-of-line en/of testveld voor E-aandrijvingen
BOL- en EOL-test voor batterijen
BOL- en EOL-test voor brandstofcellen
Dit zijn slechts enkele van onze oplossingen om de optimale kwaliteit van uw gemonteerde aggregaten en componenten vast te stellen.
Realisaties bij onze klanten
Veel van onze klanten profiteren al van geautomatiseerde testsystemen die zijn afgestemd op hun behoeften.
De actuele veranderingen door het acute tekort aan vakmensen en de continue verdere ontwikkeling van de geëlektrificeerde aandrijflijn dwingt de automobielindustrie om anders te gaan denken. Een hoge automatiseringsgraad zal deel uitmaken van de oplossing. Wij als automatiseringsspecialist met tientallen jaren ervaring combineren markt specifieke knowhow met unieke technologie- en ontwikkelingscompetentie tot innovatieve oplossingen.
State-of-the-art testoplossingen
Mobiliteit wordt nieuw uitgedacht en vereist een andere denkwijze en een nieuwe oriëntatie van de auto-industrie en haar toeleveranciers. Uit de elektrificatie resulterende technologiewijzigingen treffen dus ook de machine- en installatiebouw als belangrijke uitrusters voor de auto-industrie. De effecten op de productieprocessen die bij conventionele aandrijvingen domineren, zijn immens.
Innovatieve en veeleisende voertuigcomponenten hebben intelligente testsystemen en toptechnologie nodig
Controle- en testsystemen voor de ontwikkeling en productie van de elektrische componenten in de aandrijflijn zijn onmisbaar in de voertuigontwikkeling. Ze vormen een belangrijk element om de kwaliteit en veiligheid van voertuigen te garanderen. Met het oog op de vereiste efficiëntiesprongen die auto's en bedrijfsvoertuigen moeten bieden, moet elke motor en elke aandrijving in detail worden getest en gecontroleerd. Wij hebben voor bijna alle taken de sleuteltechnologieën reeds in ons aanbod.
Het portfolio van onze aandrijflijn-teststanden wordt permanent aangepast aan de veranderende eisen van de markt en is ook bestand tegen de groeiende vraag naar e-mobiliteitsoplossingen voor elektrische en hybride aandrijvingen. Zo kunnen uw componenten reeds in zeer vroege projectfasen op onze teststanden worden getest en geverifieerd.
Een installatie alleen vormt geen garantie voor succes – even belangrijk is een degelijk inzicht in het product van de klant. Ongeacht de grootte van uw voertuig, van motorfietsen of personenauto's over vrachtwagens tot spoorvoertuigen, bieden wij u altijd het passend afgestemde testsysteem.
Driveline met geadapteerde aandrijfas
Ons technologieportfolio
Automatiseringssoftware
Merkeigen, universele software, eenvoudige drag & drop testsequentiemodellering, modulair en schaalbaar. Lektest en NVH 100% geïntegreerd, flexibel, configureerbare bussysteem-communicatie (CAN, LIN, Flexray), restbussimulatie voor alle meettechnische toepassingen
Procescontrole in de montage
Torque-to-turn, componenten lekkagetest, testen van motor-olie/waterkanaalsysteem (lucht), ventielspelingmeting
Meettechniek
Merkeigen, sterk geïntegreerde signaalconditionering, vrij configureerbare, deterministische en real-time besturingshardware (PWM, regelcircuit, SENT), FPGA-gebaseerd, compact en uiterst snel. NVH systeemanalyse, dichtheidscontrole, He (helium) en KUKA-eigen formiergas lekkagetester alsook individuele batterijtestsystemen
Analyse
Alle essentiële mathematische analysemethoden, statistieken, live-bewaking en archivering in databankgebaseerde systemen
Productaanpassingen
Pneumatisch, met servo-aandrijving, gestandaardiseerd "zwevend" of zelfklemmend, krukas-aandrijfsystemen met grijper of schroefkoppelingen, gereedschapswisselaar, handmatige afdichtingsadapter en automatische afdichtingsconcepten, aanzwevende flexibele adaptie- en spanconcepten
Wij installeren onze testsystemen daar waar onze klanten zijn: Wereldwijd. Planning, realisatie, begeleiding en installatie van afzonderlijke teststanden of modernisering van bestaande installaties – wij bieden alle oplossingen uit één hand. Onze testsystemen zorgen voor een efficiëntere en duurzamere productie met de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Profiteer van onze consulting- en servicedienst
We hebben altijd een luisterend oor voor de eisen van onze klanten en bieden dankzij onze wereldwijde netwerkdienst en het gebruik van geavanceerde communicatiemiddelen wereldwijd een uitmuntende service. Daarbij hechten wij belang aan snelheid, betrouwbaarheid en professionalisme, cruciale eigenschappen voor efficiënte productieprocessen – over de volledige levenscyclus van uw automatiseringsoplossing.
Vertrouw op ons ervaren en goed gecoördineerde team. Als het om aandrijflijntaken gaat, combineren wij enthousiasme en passie met kennis en expertise.
Competentie en ervaring
Wij bundelen onze synergieën uit onze knowhow in de machinebouw en nieuwe digitale oplossingen voor een efficiënte en intelligente automatisering in de productie
State-of-the-art technologieën
Wij houden altijd de vinger aan de pols van de tijd en bieden altijd de modernste automatiseringstechnologieën
Toekomstgericht en individueel
Innovatieve en efficiënte installaties en testsystemen voor de mobiliteit van de toekomst: van engineering over inbedrijfstelling tot service, afhankelijk van de eisen
Volledige flexibiliteit
Afgestemd op uw behoeften kunnen wij terugvallen op een groot netwerk van leveranciers en bieden we tegelijkertijd eigen oplossingen en standaardproducten aan