위치를 선택하십시오:

위치

레드닷 및 iF 디자인 어워드: KUKA, 2022 제품디자인 4개 부문 수상

LBR iisy와 smartPAD pro로 구성된 KUKA 듀오는 제품 디자인으로 레드닷 및 iF 심사위원단에게 깊은 인상을 남겼습니다. 제품 디자인 부문에서 4관왕을 차지했습니다. 

2022년 10월 4일


레드닷 및 iF 디자인 어워드디자인 분야에서 세계에서 가장 큰 어워드이며 이 두 대회에서는 디자인 품질을 전문적인 측면에서 심사합니다. KUKA의 4개 분야 수상 성과는 항상 고객을 만족시키는 품질과 디자인뿐만 아니라 기술과 창의력의 완벽한 결합을 증명해줍니다.
어워드 수상에 환호하는 KUKA 팀

완벽한 협업: 직관적인 조작성을 충족시키는 디자인

코봇 LBR iisy는 용이한 조작성 및 정밀성을 겸비한 센시티브 로봇으로, 자동화를 보다 직관적으로 구성하고 새로운 차원의 인간 로봇 협업을 제시합니다. "저중량, 콤팩트한 디자인, 작은 설치 공간, 통합된 센서 및 간단하고 빠른 시운전을 통해 코봇은 생산을 유연하게 지원합니다."라고 KUKA 기술 및 혁신 센터 수석 부사장 Kristina Wagner 박사는 설명합니다. 
LBR iisy: 유연한 적용성, 직관적 조작 및 사람과 접촉 시 안전성 보장

iiQKA.OS를 이용한 스타터를 위한 로봇 제어

새로운 운영 시스템인 iiQKA.OS로 LBR iisy는 몇 분 안에 작동할 준비를 마칠 수 있습니다. 특히 유연한 소형 로봇 컨트롤러 KR C5 micro를 새로운 조작 유닛 smartPAD pro와 조합하면 이들은 무적의 팀이 됩니다. 특별한 이점: 고객은 코봇을 요구사항에 따라 적용하기 위한 광범위한 프로그래밍 경험이 필요하지 않습니다. 로봇에서 간단한 수동 조작만으로도 많은 과제를 해결할 수 있습니다. 메카트로닉 제품 R&D 최고 PO(Product Owner)인 Volker Schmirgel은 "고객은 수동 조작을 위해 조작 장치를 손에 들고 있을 필요도 없습니다. 모든 버튼이 로봇에 있어 쉽게 조작할 수 있습니다."라고 설명합니다.
 

우수하고 안전한 디자인

LBR iisy 제품군의 디자인 또한 편리한 사용성에 집중되어 있습니다. 모서리가 없는 암 디자인으로 인간과 코봇이 나란히 또는 함께 안전하게 작업할 수 있습니다. "또한 로봇은 모든 관절에 통합된 토크 센서에 기반하므로 경미한 접촉조차도 즉시 인식하고 충돌에 반응합니다"라고 메카트로닉 제품 R&D 수석 PO인 Melina Nasradini는 부언합니다.

간단하고 직관적인 로봇 제어

새로운 KUKA smartPAD pro를 이용한 로봇 조작은 전례없이 매우 직관적이면서 단순합니다. "이 조작 장치에서는 인체공학적 제품 설계와 산업 환경에서 피로감 없는 연속적 사용을 위한 견고성이 특징입니다."라고 프로젝트 관리자이자 메카트로닉 제품 R&D 수석 PO인 Sergiy Ostrovski가 설명합니다. SmartPAD pro를 사용하면 새로운 운영 시스템 iiQKA.OS이 탑재된 KUKA 전체 제품을 실행하고 조작할 수 있습니다.
KUKA smartPAD pro 및 새로운 운영 시스템인 iiQKA.OS로 KUKA는 단순하고 직관적인 특성을 통해 로봇 컨트롤러의 혁신을 이루었습니다.

뉴스 보도 다운로드

PDF 다운로드