Choisissez votre emplacement:

Pays

Red Dot et iF Design Award : KUKA fait ses preuves à quatre reprises lors du Product Design 2022

Le duo KUKA composé de LBR iisy et de smartPAD pro a impressionné le jury Red Dot et iF avec son design de produit. Une quadruple victoire dans le monde du design.

4 octobre 2022


Le Red Dot Award et l’iF Design Award sont deux des plus grands concours de design au monde et sont synonymes d’évaluation professionnelle de la qualité du design. Le quadruple succès de KUKA est la preuve d’une qualité et d’une esthétique toujours convaincantes ainsi que de l’alliance réussie de la technique et de la créativité.
L’équipe KUKA se réjouit d’avoir remporté le prix

L’interaction parfaite : le design rencontre la commande intuitive

Le Cobot LBR iisy est un robot sensitif, précis et facile à commander. Grâce à lui, l’automatisation peut être conçue de façon encore plus intuitive et de nouveaux domaines de la Collaboration Homme-Robot sont mis en valeur. « Il impressionne par son faible poids, son design compact, sa petite surface au sol, ses capteurs intégrés et surtout par sa mise en service simple et rapide, qui fait du Cobot un assistant flexible dans la production », explique Dr Kristina Wagner, Senior Vice President Technology & Innovation Center chez KUKA. 
Le LBR iisy : une utilisation flexible, une commande intuitive et un contact fiable avec les personnes

Commande de robot pour débutants avec iiQKA.OS

Grâce au nouveau système d’exploitation iiQKA.OS, le LBR iisy est prêt à fonctionner en quelques minutes. En interaction avec le contrôleur de petits robots KR C5 micro particulièrement flexible et le nouveau smartPAD pro en tant qu’unité de commande, ils forment une équipe imbattable. Pour couronner le tout, les clients n’ont pas besoin d’une expérience poussée en programmation pour utiliser les Cobots en fonction de leurs besoins. Un simple guidage manuel sur le robot permet déjà de résoudre de nombreuses tâches. « Pour le guidage manuel, les clients n’ont même pas besoin de prendre l’appareil de commande dans les mains, toutes les touches sont présentes sur le robot et facilitent l’utilisation », explique Volker Schmirgel, Chief Product Owner R&D Mechatronic Products.
 

Un design excellent et sûr

La conception de la famille LBR iisy simplifie également son utilisation. Le design sans arêtes du bras permet à l’homme et au Cobot de travailler côte à côte ou ensemble sans danger. « En outre, les robots misent sur des capteurs de couples intégrés dans toutes les articulations, qui détectent immédiatement le moindre contact et réagissent en cas de collision », explique Melina Nasradini, Principal Product Owner R&D Mechatronic Products.

Contrôleur de robot simple et intuitif

Avec le nouveau smartPAD pro de KUKA, le contrôleur de robot est plus intuitif et plus simple que jamais. « L’appareil de commande enthousiasme par sa conception de produit ergonomique et sa robustesse pour une utilisation continue sans fatigue dans un environnement industriel », explique Sergiy Ostrovski, chef de projet et Principal Product Owner R&D Mechatronic Products. Le smartPAD pro permet d’utiliser tous les produits de KUKA fonctionnant avec le nouveau système d’exploitation iiQKA.OS.
Avec le KUKA smartPAD pro et le nouveau système d’exploitation iiQKA.OS, KUKA révolutionne le contrôleur de robot, avec simplicité et de façon intuitive

Télécharger les nouvelles

Télécharger le PDF