Korzystasz ze starszej wersji przeglądarki Internet Explorer. Aby zapewnić optymalnie działanie, zaktualizuj przeglądarkę
Red Dot i iF Design Award: KUKA zdobywa cztery nagrody Product Design 2022
Duet KUKA, w skład którego wchodzi LBR iisy i smartPAD pro, zachwycił jury konkursu Red Dot i iF Design swoim wzornictwem. Czterokrotne zwycięstwo w światowym konkursie wzornictwa przemysłowego.
4 października 2022
Red Dot Award oraz iF Design Award to dwa największe konkursy wzornictwa przemysłowego na świecie, które specjalizują się w profesjonalnej ocenie jakości wzornictwa. Czterokrotne zwycięstwo KUKA jest dowodem na niezmiennie wysoką jakość i estetykę oraz udane połączenie techniki i kreatywności.
Zespół KUKA cieszy się z nagrody
Idealne połączenie: wzornictwo łączy się z intuicyjną obsługą
Kobot LBR iisy to czuły, precyzyjny i prosty w obsłudze robot, dzięki któremu automatyzacja staje się jeszcze bardziej intuicyjna i który przenosi współpracę człowieka i robota na zupełnie nowy poziom. „Przekonuje bardzo małą wagą, kompaktową konstrukcją, niewielką podstawą, zintegrowanymi czujnikami, a przede wszystkim prostym i szybkim uruchamianiem, co czyni kobota elastycznym pomocnikiem w produkcji” – mówi dr Kristina Wagner, Senior Vice President Technology & Innovation Center w KUKA.
LBR iisy: elastyczny w użyciu, intuicyjny w obsłudze i niezawodny w kontaktach z ludźmi
Sterowanie robotem dla początkujących dzięki iiQKA.OS
Dzięki nowemu systemowi operacyjnemu iiQKA.OS kobot LBR iisy jest gotowy do pracy w ciągu zaledwie kilku minut. W połączeniu z niezwykle elastycznym układem sterowania małego robota KR C5 micro i nowym programatorem smartPAD pro tworzą niepokonany zespół. A najlepsze jest to, że: Klienci nie muszą mieć dużego doświadczenia w programowaniu, aby móc wykorzystywać koboty do własnych potrzeb. Wiele zadań można zrealizować za pomocą prostego ręcznego prowadzenia robota. „Podczas prowadzenia ręcznego klienci nawet nie muszą brać urządzenia obsługowego do rąk, ponieważ wszystkie przyciski są dostępne na robocie, co znacznie ułatwia jego obsługę” – wyjaśnia Volker Schmirgel, Chief Product Owner R&D Mechatronic Products.
Doskonałe i bezpieczne wzornictwo
Sama konstrukcja LBR iisy również ułatwia użytkowanie. Bezkrawędziowa konstrukcja ramienia pozwala na bezpieczną współpracę człowieka i kobota. „Roboty posiadają zintegrowane czujniki momentu obrotowego we wszystkich przegubach, które natychmiast wykrywają nawet najmniejsze dotknięcia i reagują na kolizje” – mówi Melina Nasradini, Principal Product Owner R&D Mechatronic Products.
Prosty i intuicyjny układ sterowania robota
Obsługa robota za pomocą nowego programatora KUKA smartPAD pro jest bardziej intuicyjna i prostsza niż kiedykolwiek wcześniej. „Urządzenie obsługowe przekonuje swoją ergonomiczną konstrukcją i wytrzymałością do ciągłego użytkowania w środowiskach przemysłowych” – wyjaśnia Sergiy Ostrovski, Project Manager and Principal Product Owner R&D Mechatronic Products. Za pomocą programatora smartPAD pro można obsługiwać wszystkie produkty KUKA, które pracują na nowym systemie operacyjnym iiQKA.OS.
Za pomocą programatora KUKA smartPAD pro i nowego systemu operacyjnego iiQKA.OS firma KUKA rewolucjonizuje dziedzinę sterowania robotami: łatwo i intuicyjnie