위치를 선택하십시오:

국가

즉시 주문 가능: 뉴 KUKA KR QUANTEC Foundry 로봇

주조, 단조 및 가공 산업을 겨냥하여 더욱 강력한 성능 및 유연성을 자랑하는 로봇이 개발되었습니다. KR QUANTEC 시리즈의 신형 KUKA Foundry 주조 로봇은 새로운 차원으로 도약하는데 성공하였습니다.

2020년 2월 26일


KUKA, 두 번째 KR QUANTEC 주조 로봇 제너레이션을 선보이다

KR QUANTEC 시리즈 KUKA Foundry 로봇의 특징은 유연성, 고성능성 및 에너지 절약성으로 요약할 수 있습니다. 최근 당사 자동화 전문가들은 판매된 거의 모든 표준 버전 로봇을 새로운 수준으로 재설계하고 최신 기술을 적용하는데 성공하였습니다. 이제 KUKA는 주조, 단조 및 가공 산업을 겨냥하여 더욱 개선된 성능의 디지털화된 두 번째 특수 버전 제너레이션을 출시합니다. 여기에 포함된 14기종의 로봇은 극한적 조건에서도 본래의 과제를 최상으로 수행합니다: 오염되고 습한 분진성 환경 또는 뜨거운 열기 속에서도 KR QUANTEC 시리즈 KUKA Foundry 로봇은 최상의 성능을 발휘합니다.

주조 로봇의 납기 단축 및 최대 유연성을 위한 최적화된 포트폴리오 

KUKA는 주조 로봇의 출력 스펙트럼를 현저하게 확장하였습니다. 14종의 모든 Foundry 모델에는 전체 기계에 대해 기본적으로 IP67 보호등급이 적용되었습니다. 이 로봇 기종은 최대 55°C의 주변 온도에서 작업을 수행할 수 있습니다. 로봇 손목은 분당 10초 동안 180°C의 최대 온도를 견딜 수 있는데, 이는 오븐 안에 있는 부품을 그리핑할 때 큰 이점으로 작용합니다. KUKA의 제품 관리 책임자인 Wolfgang Bildl는 “이를 통해 우리 로봇은 주조, 단조 및 가공 산업의 고객들에게 가반하중 업그레이드를 통해 더욱 개선된 유연성을 제공할 수 있습니다. 뿐만 아니라 총소유비용(Total Cost of Ownership)에서 최고의 수준을 자랑한다”고 설명합니다. 
주조 로봇의 손목은 분당 10초 동안 최대 180°C의 온도를 견딜 수 있습니다.

주조 환경에서도 KUKA Foundry 로봇의 이상적 공정품질을 보장하는 “Motion Mode”

2019년부터 KR QUANTEC 시리즈 제너레이션을 위한 소프트웨어 추가기능으로서 제공되는 새로운 디지털 모션 모드는 KUKA Foundry 로봇에서도 개선된 공정품질에 기여합니다. 이런 방식으로 “Path Mode”는 경로 추종 시 정밀도를 개선하고 “Dynamic Mode”는 더 빠른 속도를 통해 사이클 타임을 단축시킵니다. 출력 증대 및 수명 연장은 운전비용 감소로 이어집니다. 개선된 기어유닛 실링 및 부식방지 처리된 소형 부품도 운전비용 절감에 기여하며 신형 기어 오일은 유지보수 비용을 절감하고 신형 주조 로봇의 수명을 증대시킵니다. 

KR QUANTEC Foundry는 특히 주조, 단조 및 가공 산업에서와 같은 거친 환경의 미래 생산 현장을 위한 지속적 투자에 해당합니다

Wolfgang Bildl, KR QUANTEC 제품 매니저