위치를 선택하십시오:

국가

KS TurnFlex: keeping things turning in body-in-white production

KS TurnFlex makes your production processes more flexible and significantly more efficient You can equip its turntable with up to four geometry tools. This allows you to use one central station to process the side panels and underbodies of different automobile models.


KS TurnFlex는 차체 제작 생산설비의 더욱 빠른 진행과 탁월한 모델 융통성을 보장합니다. KS TurnFlex의 핵심 요소는 최대 4개 툴의 저장소 역할을 하는 턴테이블과 부속 작업 스테이션입니다. 이 독립형 작업대에서 공정 로봇이 접합 작업을 수행합니다.

KS TurnFlex의 작동방식

  • KS TurnFlex의 초기 위치는 최대 4개의 기하학 툴용 공간과 별도 수레를 갖춘 턴테이블입니다. 
  • 툴은 KS TurnFlex 위에 있습니다. 첫 번째 로봇이 툴에 부품을 장착합니다. 
  • 부품이 장착된 툴은 레일 시스템을 통해 기하도형 지점 규정을 위한 처리 스테이션으로 이동합니다. 
  • 이어서 두 번째 로봇이 툴 위에서 추가 처리용 부품을 탈거합니다. 
  • 이와 동시에 빈 수레는 턴테이블로 돌아와 다시 부품을 싣습니다.
  • 최종 용접 점의 작업 완료 후 처리된 부품은 보관됩니다. 이런 병행 공정을 통해 시간 손실 없이 다음 작업을 시작할 수 있습니다.
     
KS TurnFlex 작업단계의 간략 서술

KS TurnFlex의 장점

  • 사용자 편의성: 기하학 툴은 접근하기도 쉽고 필요시 교체하기도 쉽습니다.
  • 미래지향성: 툴 교체가 간편해 새 모델 제조에 유리 
  • 신속성: 용접과 툴 교체의 동시 수행으로 보조 시간 최소화