위치를 선택하십시오:

국가

KR FORTEC

이 KR FORTEC은 대형 로봇 중 올라운더 로봇입니다. 이 기종은 최대 500kg의 높은 가반하중 범위에서의 핸들링 어플리케이션에서 에너지 효율적이고 역동적입니다. 잘 알려진 산업용 로봇 개념을 사용하기 때문에 작동 시 유지 관리가 거의 필요하지 않습니다. 이를 통해 로봇은 생산 과정에서 신뢰할 수 있는 요소가 간주됩니다.


핸들링이 쉽고 운영 비용이 효율적임

새로운 KR FORTEC은 유연하게 확장 가능하고 에너지 소비가 적으며 유지 관리가 용이합니다. 로봇의 탑재량은 KR QUANTEC과 KR FORTEC Ultra 사이의 범위를 완벽하게 대체합니다. 이로써 KUKA 포트폴리오가 완성됩니다. 이는 자동차 및 일반 산업에서 사용하도록 설계되었습니다. KR FORTEC을 사용하면 높은 품질의 자동 처리를 통해 생산 공정을 표준화할 수 있습니다. 로봇의 낮은 총 운영 비용(TCO)도 생산 공정의 비용 효율성에 기여합니다. 

산업용 만능 제품:
KR FORTEC은 무거운 하중을 들어올리고 정밀하게 조립합니다

  • 컴팩트하고 강력함

    • 좁은 공간에 최대의 출력
    • 낮은 에너지 소비로 빠른 성능 
    • 더 높은 역학 덕분에 낮은 사이클 타임
    • 콤팩트한 형태: 핸들링, 스폿 용접 등의 작업에 적합
  • 모듈형 디자인

    • 세 가지 로봇 제품군에 대한 동일한 예비 부품: KR FORTEC, KR QUANTEC, KR FORTEC ultra
    • 새로운 작업 및 생산 프로세스 계획의 유연성
    • 다양한 로봇 구성의 보관 및 개발 비용 절감
  • 낮은 TCO (총소유비용)

    • 더 낮은 에너지 소비율
    • 신뢰성: 최대 400,000시간의 문제 없는 작업(Mean Time Between Failures)
    • KR QUANTEC 및 KR FORTEC Ultra를 통해 알려진 검증된 서비스 컨셉

  • 탁월한 유지보수성

    • 적은 점검 비용: 무게 균형에 대한 TÜV 테스트가 필요하지 않습니다
    • 최적화된 접근성 덕분에 유지보수 작업을 빠르고 쉽게 수행할 수 있습니다

정확하고 효율적인 고강도 애플리케이션을 위한 안정적인 파워 팩

최대 500kg의 견고한 산업용 로봇은 핸들링 및 스폿 용접과 같은 작업에 이상적입니다.

240 - 500 가반하중(kg)

2800 - 3750 작동 범위(mm)

검증된 품질


설치가 쉬운 케이블 가이드

중공축은 고객별 에너지 공급 장치의 쉽고 안전한 통합을 보장합니다. 이 구성 요소에 대해 수리 작업을 수행해야 하는 경우 편안하고 조립하기 쉬운 높이에서 수행할 수 있습니다. 

다양한 환경에서 사용

주조 공장의 변형인 KR FORTEC은 더 열악한 환경에서 힘든 작업에 사용될 수 있습니다.

확장된 온도 범위

로봇은 때때로 매우 낮은 온도에서 작업해야 합니다. KR FORTEC은 섭씨 0~55도에서 작동할 수 있습니다.

견고함

KR QUANTEC 및 KR FORTEC Ultra에서 이미 알려진 바와 같이 KR FORTEC의 손목도 표준으로 방수 및 방진 기능을 갖추고 있습니다.

더 다양한 범위: 선형 축을 갖춘 KR FORTEC 

KR FORTEC이 더 넓은 반경 내에서 작동하기를 원하십니까? 전혀 문제없습니다. 리니어 유닛 KL 4000을 사용하면 로봇의 작업 영역을 확장할 수 있습니다. 범위는 1.5m에서 30m까지 고객 요구에 따라 모듈식으로 조정할 수 있습니다. 귀사 생산 현장을 위한 다른 이점으로 다음을 들 수 있습니다: KR QUANTEC은 KL 4000에도 적합합니다. 공통 리니어 유닛에 KR FORTEC 및 KR FORTEC Ultra가 필요한 경우 KL 5000을 선택하십시오.

KR FORTEC (6 축) - 기술 데이터

로봇
정격 총하중
최대 범위
환경 버전
데이터 시트
KR 240 R3400-2
정격 총하중
240kg
최대 범위
3400mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 240kg
  • 최대 범위 3400mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 240 R3700-2
정격 총하중
240kg
최대 범위
3750mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 240kg
  • 최대 범위 3750mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 280 R3100-2
정격 총하중
280kg
최대 범위
3100mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 280kg
  • 최대 범위 3100mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 340 R3400-2
정격 총하중
340kg
최대 범위
3400mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 340kg
  • 최대 범위 3400mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 340 R3400-2 F
정격 총하중
340kg
최대 범위
3400mm
환경 버전
파운드리
데이터 시트
  • 정격 총하중 340kg
  • 최대 범위 3400mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 파운드리
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 360 R2800-2
정격 총하중
360kg
최대 범위
2800mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 360kg
  • 최대 범위 2800mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 420 R3100-2
정격 총하중
420kg
최대 범위
3100mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 420kg
  • 최대 범위 3100mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 420 R3100-2 F
정격 총하중
420kg
최대 범위
3100mm
환경 버전
파운드리
데이터 시트
  • 정격 총하중 420kg
  • 최대 범위 3100mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 파운드리
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 420 R3100-2 HI
정격 총하중
420kg
최대 범위
3100mm
환경 버전
High Inertia
데이터 시트
  • 정격 총하중 420kg
  • 최대 범위 3100mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 High Inertia
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 500 R2800-2
정격 총하중
500kg
최대 범위
2800mm
환경 버전
표준
데이터 시트
  • 정격 총하중 500kg
  • 최대 범위 2800mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 표준
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 500 R2800-2 F
정격 총하중
500kg
최대 범위
2800mm
환경 버전
파운드리
데이터 시트
  • 정격 총하중 500kg
  • 최대 범위 2800mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 파운드리
  • 설치 위치(n) 바닥
KR 500 R2800-2 HI
정격 총하중
500kg
최대 범위
2800mm
환경 버전
High Inertia
데이터 시트
  • 정격 총하중 500kg
  • 최대 범위 2800mm
  • 구조 타입 표준
  • 환경 버전 High Inertia
  • 설치 위치(n) 바닥
Y% 로봇 중 X% 로봇이 보입니다.
KR FORTEC Robot for handling, welding, gluing

Request a quote or get more technical details for KR FORTEC

Request Quote Visit my.KUKA Marketplace