KUKA 로봇이 장착된 자동화된 놀이기구 - 높은 안전성과 짜릿한 라이딩의 즐거움을 선사
KUKA 로봇은 용접, 나사 체결 및 팔레타이징 외에도 더 많은 것이 가능합니다. KUKA는 인원 수송에 알맞은 개발과 안전 표준 EN 13814에 따라, 본 용도로 인증을 획득한 특수 로봇을 제공합니다. 이 로봇은 현대적 액션 엔터테인먼트와 인명 안전성에 대한 까다로운 요건을 결합합니다. 이를 통해 다양한 종류의 놀이기구가 구현될 수 있으며 놀이공원 및 테마파크, 쇼핑몰 또는 연구 기관에서 모션 시뮬레이터용 등으로 다양한 유형에 실현시킬 수 있으며, 개별적으로 테마를 만들 수도 있습니다.