自分の現在地を選択してください:

場所

KR QUANTEC nano

KR QUANTEC nanoはKR QUANTECシリーズの中で最も軽量でコンパクトなロボットです。特にスポット溶接に適していて、少ない投資コストで最高の工程結果が得られます。


KR QUANTEC nanoはこのクラスで最小・最軽量のロボットです。後方に旋回可能な第3軸が大きな作業範囲を可能にし、狭いスペースでもアクセスしやすくなっています。例えばティップドレッシング(研削)などでは特に便利です。

120 - 180 可搬重量(kg)

1573 - 2100 リーチ(mm)

メリット


省スペース

KR CYBERTEC nanoはそのスリムな構造により、すっきりとしたシルエットになっています。このためウェイトバランス(WB)が不要です。非常に狭いスペースで最高の性能を発揮し、アクセスしやすさも完璧です。

軽量でも非常に強い

KR QUANTEC nanoはファミリー最小のロボットであり、このクラスで最軽量です。この軽い重量が最高のダイナミクスを可能にします。同時にアルミの代わりに鋳鉄を採用することで、より頑丈な作りになっています。

ローメンテナンス

KR CYBERTEC nanoはほとんど摩耗しないパワートレインを搭載しているため、保守の手間がわずかで済みます。さらに、エコロジカルフットプリントが非常に小さくなっています。

KR QUANTEC nano F exclusive:新しい洗浄のプロ

IFAで紹介されたKR QUANTEC nano F exclusive。

KR QUANTEC nano F exclusive

KR QUANTEC nanoシリーズの最新モデル:極めて堅牢な洗浄のプロKR QUANTEC nano F exclusive。このコンパクトなファウンドリーのスペシャリストは、KR QUANTEC Foundryシリーズのすべての機能を有し、洗浄装置内の厳しい条件下や中規模および大規模の洗浄セルでの使用に最適化されています。これにより、経済的かつ再現可能で、環境に配慮した部品の洗浄が可能になります。このロボットとそのインラインリストは保護等級IP 65、IP 67およびIP 69の要件を満たしています。

KR QUANTEC nano F exclusiveにより、KUKAは鋳造業およびモーター製造業における包括的なオートメーション化ソリューションの新たな基準を確立します。
QUANTECシリーズの洗浄のプロ:アジア初公開のKR QUANTEC nano Foundry exclusive。 

KR QUANTEC nano についてのお問合せ

お見積はこちらから my.KUKA Marketplaceはこちらから

KR QUANTEC nano (6 軸) - 技術データ

6 ロボット
定格総負荷
最大リーチ
想定される作業環境
データシート
KR 120 R1800 nano
定格総負荷
120 kg
最大リーチ
1803 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 120 kg
  • 最大リーチ 1803 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置
KR 120 R1800 nano C
定格総負荷
120 kg
最大リーチ
1803 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 120 kg
  • 最大リーチ 1803 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置 天井
KR 120 R2100 nano F exclusive
定格総負荷
120 kg
最大リーチ
2100 mm
想定される作業環境
鋳造仕様
データシート
  • 定格総負荷 120 kg
  • 最大リーチ 2100 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 鋳造仕様
  • 取付け位置
KR 160 R1570 nano
定格総負荷
160 kg
最大リーチ
1573 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 160 kg
  • 最大リーチ 1573 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置
KR 160 R1570 nano C
定格総負荷
160 kg
最大リーチ
1573 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 160 kg
  • 最大リーチ 1573 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置 天井
KR 180 R2100 nano F exclusive
定格総負荷
180 kg
最大リーチ
2100 mm
想定される作業環境
鋳造仕様
データシート
  • 定格総負荷 180 kg
  • 最大リーチ 2100 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 鋳造仕様
  • 取付け位置
y%のロボットのうちx%が見える