Internet Explorerの旧バージョンのブラウザが使用されています。 最適な表示にするにはブラウザを更新してください
KUKAロボットによるウォーターボトルのパレタイジング:高速で精度の高い作業
サウジアラビアのRamah Water Factoryでは、場所ごとに異なる3種類のKUKAパレタイザーが、迅速かつ正確に、ウォーターボトルをパレットにスタッキングします。統合型KUKAソフトウェアソリューションがこの作業をサポートしています。
毎時81,000本のボトル – パレタイザーが配達
サウジアラビアのRamah Water FactoryのKUKAロボットは、手を取り合って協働で作業しています。より正確に言えば:アームとアームを取り合って。3種類のパレタイジングロボットが製造ラインの末端で通常、包装ごとに20本のボトル、パレットレイヤーごとに18の包装を包装済みウォーターボトルを仕分けし、バンドルし、スタッキングしています。こうして、ロボットは平均で、毎時81,000本のボトルを製造します。
KUKAシステムパートナーであるMEMCO (Middle East Factory for Machines Co. ltd)によって設置された全自動ラインはスタッフがボタンを押すことによって制御されます。「高速でパレタイズするアプリケーションで、これは手作業では難しい作業です。これをロボットによって自動化することは、私たちにとって当然のことでした:しかもロボットは、高い要求を満たすと共に、最大限の効率で作業できます。パレタイザーがメンテナンスフリーであることも、私たちにとってプラスでした」と、1998年に設立された食品・飲料向け全自動充填・包装ラインの開発・製造会社であるMEMCOでプロジェクト・デザインディレクターを務めるイブラヒム・アラサード氏は説明します。