自分の現在地を選択してください:

場所

KMP 600P

KMP 600Pは、最大600 kgまで搬送可能なコンパクトなオールラウンダーで、特にスペースが限られている生産環境に適しています。自律移動型ロボット (AMR) は優れたコストパフォーマンスを提供し、年中無休の稼働およびワイヤレス充電によるバッテリー寿命の延長を可能にします。


あらゆる生産プロセスに簡単に統合

KMP 600Pは、イントラロジスティクスシステムを最適化するための完璧なソリューションです。倉庫のプロセスを改善し、組立ラインの柔軟性を高め、複雑な産業環境における材料の流れをより効率的にします。プラットフォームはVDA 5050に対応しているため、既存の生産プロセスに簡単かつ迅速に統合することができます980×686×270 mmというコンパクトなサイズ、およびディファレンシャルドライブテクノロジーによる柔軟な可動性で、その強みを発揮:前進や後退だけでなく、その場で旋回したり、半径の決まったカーブを曲がることもできます。リモートコントロールでは、SLAMナビゲーションまたはフロア上のQRコードのいずれかを選択でき、QRコードは頻繁に変化する生産環境に便利です。

イントラロジスティクスにおけるKMP 600Pの多彩な活用法

  • ステーション / 生産ラインへの材料供給

    倉庫からステーション、組立ライン、予備組立ラインへの効率的なジャストインタイムの材料供給を可能にします。

  • プロセスリンク

    ステーションからステーションへの製品やワークピースの自律搬送は、生産の柔軟性が向上します。
  • ポイントツーポイント搬送

    従来のポイントツーポイント搬送は、AMRによって確実に実行されます。

最大限の安全性、国際認証済み

保護等級IP54により、KMP 600Pは水しぶきや粉塵から保護されています。さらに、上部のQRコードリーダーで積荷を識別します。これにより、自律移動型プラットフォームは誤出荷を防ぎ、製品のトレーサビリティを向上させます。室内を移動する際、2台の3Dカメラがプラットフォーム、積荷、機器を保護:障害物は確実に検出され、回避されます。

国際的なCEおよびUL認証などにより、最大限の安全性が確保されます。これらにより、インテグレーターの作業も容易になります。ここでは、KUKAとTÜV Rheinlandの第3のパートナーとしての協力関係の価値が実証されています。

効率と使いやすさの両方を実現

年中無休の稼働を可能にし、TCOを削減するワイヤレス充電

KMP 600Pは独立して制御される導電性充電ステーションで充電されます。進行中の生産プロセスにおける新しいワイヤレス充電機能により効率が大幅に向上:AMRはワイヤレス充電パッドの上にあり、プロセスに柔軟に組み込むことができます。充電時間が短く、非接触で充電できるため、AMRが稼働していない停止時間を充電に充てることができます。このようにして、中断のない稼働が可能になります。また、バッテリーの寿命も大幅に延長します。これは総運用コストにプラスに反映されます。

ワイヤレス充電は、継続的な電力供給を確保することで、AMR (自律移動型ロボット) の効率を高めます。

メンテナンスが簡単:すべてのコンポーネントに素早くアクセス

イージーメンテナンスコンセプトにより、AMRはメンテナンスが簡単です。モジュール設計により、すべてのコンポーネンに簡単にアクセスでき、迅速かつコスト効率よく交換できます。黒いリフトプレートは、数本のネジを緩めるだけで簡単に取り外せます。ワイヤレス充電コイルは簡単に取り外し可能です。

イージーメンテナンスコンセプトは、メンテナンス作業を簡素化し、迅速化することでTCOの削減に役立ちます。

シンプルで直感的な設定 - プログラミング不要

ユーザーフレンドリーで直観的なKUKA.AMR Fleetソフトウェアを使用すると、プログラムコードなしで簡単に試運転を行うことができます。特に、わかりやすいドラッグアンドドロップ機能および豊富な関数ライブラリにより、作業の流れを迅速に最適化できます。例えば、AMRルートは地図上で直感的に再計画または変更できます。プラットフォームの設定に特別なプログラミング必要ないため、時間とリソースを節約できます。

KMP 600Pは、柔軟性や効率性および安全性といったイントラロジスティクスのすべての要件を満たしています 


自動ナビゲーション

    • フリーナビゲーション:SLAM方式
    • 移動型プラットフォーム下のカメラでQRコードを読み取り、高位置決め精度 ± 5 mmを実現しています
    • AI機能搭載のノーコードプラットフォーム (KUKA.AMR Fleetソフトウェア) による簡単な統合、操作、メンテナンス
    • Wi-Fiによる接続、5G対応

最高水準の安全性 

  • 障害物を安全に検知・回避するレーザースキャナー
  • 2台の3Dカメラが障害物を検知し、AMRと貨物を保護します
  • プラットフォームの安全性を高めるセーフティーバンパー
  • 音響・視覚信号および4つの非常停止スイッチ (プラットフォームの各コーナー)

インテリジェントな充電管理 

  • 最長8時間駆動のリン酸鉄リチウムバッテリー
  • ワイヤレス充電により年中無休の稼働が可能になり、バッテリー寿命が大幅に延長します
  • 特別な電源の設置は不要(単相なので)
  • 2時間以内に10%から100%まで充電

柔軟に使用可能な追加機能 

  • オプションの多用途プレート付きリフトモジュール;リフト高さ:80mm
  • 最大速度:2 m/s (積荷なし)、1.5 m/s (積荷あり)
  • QR荷重検出用プラットフォーム上のカメラ
  • メッセージ、アラーム、音楽用のサウンドモジュール

自律移動型ロボットをプロセスに組み込むことに興味がおありですか?

移動ロボット分野の専門スタッフが、ロボットの選定から開発・導入まで、喜んでアドバイスいたします。また、卓越したアフターサービスも提供します。

自律移動型ロボットに関する詳細情報: