自分の現在地を選択してください:

場所

KUKA ready2_pilot

産業用ロボットの手動ガイドによるティーチングを本当に簡単でユーザーフレンドリーなものにするために、KUKAはready2_pilotによって、素早く使用でき、特に操作が楽にできるワイヤレスソリューションを提供しています。


KUKA ready2_pilot:容易なティーチング、及び手動ロボットガイドの直観的な制御パッケージ

KUKA ready2_pilotは手を動かすことで、手動ロボットガイドを可能にします。

プログラミングの代わりにティーチング:これまでにない簡単なロボット操作

KUKA ready2_pilotは、ロボット制御を簡単に操作することが出来る、世界初の制御パッケージです。パッケージはロボットにすばやく取り付けられ、時間のかかるプログラミングを行うことなく、すぐに使用できます。産業用ロボットのティーチングによるガイダンスだけで、目標とするプロセスを学ぶことができます。たとえ精密溶接、粗いパレタイジング、KUKA KR AGILUS のような機敏な小型ロボット、及び KUKA KR 1000 titan のような重量物用のロボットでも、KUKA ready2_pilotは 簡単にさまざまな要件を処理できます。 

メリット


直観的で、転換配置が可能な6D-Maus

KUKA ready2_pilotは、直観的な6Dマウスを使用して操作されるため、簡単で、研修も必要ありません。アダプタプレートに装着され、異なる位置から使用することができ、常にユーザーにとってアクセス可能である。

接続性とフレキシビリティ

KUKA ready2_pilotのワイヤレスコンセプトは、すべてのKUKA標準ロボットと互換性があり、最大の操作自由度を提供します。

適切な動作自由度

不要な方向を無効にするだけで、ロボットを目的の経路上に移動させることができます。これにより、移動中の意図しない滑りが防止され、時間のかかる補正が阻止できます。

カスタマイズ可能なナビゲーションキー

6Dマウスの2つのサイドボタンにより自由に選択可能な機能にアクセスできます。たとえグリッパの開閉、プロセスパラメータの設定、及びロボットプログラムに動きの保存でも、1回のキークリックだけで、貴重な時間をセーブすることが出来ます。

投資の安全性と汎用性の両立:KUKA ready2_pilotとの可能性

KUKA ready2_pilotはいずれの場合でも、安全な投資です。一度購入すると、KUKAのどの標準ロボットのハードウェアを何度も使用することができ、コスト効率の高いソフトウェアアップデートをいつでも付け加える事が出来ます。

KUKA ready2_pilotのメリットを最適に活用されませんか?前提条件に応じて、次のオプションが使用できます。

  • 既にKUKA社ロボットとKUKA ready2_pilotを一緒にお使いになりますか?KUKA ready2_pilotの最新バージョンを使用するためのKISS 8.5へのソフトウェアアップデートは、再利用可能なハードウェアで十分です。
  • 既にKUKAロボットを所有されており、KUKA ready2_pilotを装備したいとお考えですか?KUKA ready2_pilotは、すべてのKUKA標準ロボットをコスト効率よく、後に付け加える事ができる改良パッケージとしてもご利用いただけます。
  • KUKA ready2_pilotと一緒にKUKA産業ロボットのご購入をお考えですか?KUKAでは、お客様のご要望に応じて個別のオファーを提供しています。KUKA ready2_pilotは、1台のロボットと複数のロボットの両方で使用できるように設計されています。